ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA991-EP

プレビュー

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 改良型プラスチック パッケージ
    • 単一の制御されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 入力オフセット電圧:±125µV
  • 低ノイズ:1kHz で標準値 10.8nV/√Hz
  • 高い同相除去:130dB
  • 低バイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高ピーク スルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷ドライブ:1nF
  • MUX 対応入力
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
  • 広い電源電圧範囲:±1.35V ~ ±20V または 2.7V ~ 40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンに EMI/RFI フィルタを搭載
  • 改良型プラスチック パッケージ
    • 単一の制御されたベースライン
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 入力オフセット電圧:±125µV
  • 低ノイズ:1kHz で標準値 10.8nV/√Hz
  • 高い同相除去:130dB
  • 低バイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高ピーク スルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷ドライブ:1nF
  • MUX 対応入力
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
  • 広い電源電圧範囲:±1.35V ~ ±20V または 2.7V ~ 40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンに EMI/RFI フィルタを搭載

OPAx991-EP は高電圧 (40V) 汎用オペアンプであり、強化プラスチック パッケージで供給されます。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高ピーク スルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷ドライブ (1nF) などの独自の機能により、OPAx991-EP は高電圧アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプとなっています。

OPA4991-EP は 14 ピンの SOT-23 (DYY) パッケージ、OPA991-EP は 5 ピンの SOT-23 (DBV) パッケージで供給され、どちらも –55°C ~ 125°C で仕様が規定されています。

OPAx991-EP は高電圧 (40V) 汎用オペアンプであり、強化プラスチック パッケージで供給されます。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高ピーク スルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷ドライブ (1nF) などの独自の機能により、OPAx991-EP は高電圧アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプとなっています。

OPA4991-EP は 14 ピンの SOT-23 (DYY) パッケージ、OPA991-EP は 5 ピンの SOT-23 (DBV) パッケージで供給され、どちらも –55°C ~ 125°C で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx991-EP 40V、レール ツー レール入出力、 低オフセット電圧、低ノイズ オペアンプ、強化プラスチック封止 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ