SN54HC257

アクティブ

製品詳細

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流反転出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC 80µA
  • HC257:tpd = 9ns (標準値)
  • HC258:tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • 高性能システムの複数のソースからバス・インターフェイスを提供
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流反転出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC 80µA
  • HC257:tpd = 9ns (標準値)
  • HC258:tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • 高性能システムの複数のソースからバス・インターフェイスを提供

SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。

SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC257、SNx4HC258 3 ステート出力、クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ・セレクタ / マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) 2022/06/07
* SMD SN54HC257 SMD 85124012A 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​