TLC27L2CPWR

アクティブ

デュアル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、入力電圧から V (V) までの電圧範囲に対応するオペアンプ | PW | 8 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLC27L2CPWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TLC27L2 の特徴

  • 入力オフセット電圧ドリフト:最初の 30 日を含め、標準で 0.1µV/月
  • 規定温度範囲全体にわたって広い電源電圧範囲:
    • 0°C ~ 70°C3V ~ 16V
    • -40°C ~ +85°C4V ~ 16V
    • -55°C ~ +125°C4V ~ 16V
  • 単一電源動作
  • 負のレールを下回る同相入力電圧範囲(接尾辞 C、接尾辞 I のタイプ)
  • 超低消費電力:25°C(代表値)、VDD = 5V で 95µW
  • 出力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高い入力インピーダンス:1012Ω (代表値)
  • ESD 保護回路
  • 小型外形パッケージのオプションもテープ アンド リール形式で利用可能
  • 設計段階で組み込まれたラッチアップ耐性

TLC27L2 に関する概要

TLC27L2x および TLC27L7 デュアル オペ アンプは、幅広い入力オフセット電圧グレードと、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、超低消費電力、高いゲインを兼ね備えています。これらのデバイスは、テキサス・インスツルメンツのシリコンゲート LinCMOS™ 技術を採用しており、従来の金属ゲート プロセスでの安定性をはるかに上回るオフセット電圧安定性を実現しています。

低コストの TLC27L2(10mV)から高精度の TLC27L7(1000µV)まで、4 つのオフセット電圧グレード(接尾辞 C および I タイプ)が利用可能です。これらのデバイスは、入力インピーダンスが非常に高く、バイアス電流も小さく、同相除去比と電源電圧除去比が優れており、消費電力も低いため、最新の設計や既存の設計のアップグレードに最適です。

一般に、バイポーラ テクノロジーに関連する多くの機能を LinCMOS オペ アンプで利用でき、バイポーラ テクノロジーに伴う電力による悪影響はありません。TLC27Lx を使用すると、トランスデューサ インターフェイス、アナログ計算、アンプ ブロック、アクティブ フィルタ、信号バッファなどの一般的なアプリケーションはすべて簡単に設計できます。また、これらのデバイスは低電圧および単一電源で動作するため、リモートおよびアクセス不可能なバッテリ駆動アプリケーションに最適です。共通モード入力電圧範囲には負の電源電圧が含まれます。

TLC27Lx には、MIL-STD-883C、手法 3015.2 でテストされたように、最大 2000V の電圧で機能的障害を防止する内部 ESD 保護回路が組み込まれています。これらのデバイスを取り扱う際には注意が必要です。ESD にさらされると、デバイスのパラメータ性能が低下する可能性があります。

接尾辞 C デバイスは 0℃ ~ 70℃の動作温度範囲で特性評価されており、接尾辞 I デバイスは -40℃ ~ +85℃、接尾辞 M デバイスは軍事用温度範囲の -55℃ ~ +125℃の全範囲で動作可能です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら