TLC3544CPWR

アクティブ

14 ビット、5V、200kSPS、4 チャネル ユニポーラ ADC | PW | 20 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLC3544CPWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

ADS7950SDBTR アクティブ 12 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC | DBT | 30 | -40 to 125 Higher sample rate (1 MSPS), lower resolution (12-bits)

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC3544CPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC3544 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TLC3544 の特徴

  • 14-Bit Resolution
  • Maximum Throughput 200 KSPS
  • Analog Input Range 0-V to Reference Voltage
  • Multiple Analog Inputs:
    • 8 Channels for TLC3548
    • 4 Channels for TLC3544
  • Pseudodifferential Analog Inputs
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK up to 25 MHz
  • Single 5-V Analog Supply; 3-/5-V Digital Supply
  • Low Power:
    • 4 mA (Internal Reference: 1.8 mA) for Normal Operation
    • 20 µA in Autopower-Down
  • Built-In 4-V Reference, Conversion Clock and 8x FIFO
  • Hardware-Controlled and Programmable Sampling Period
  • Programmable Autochannel Sweep and Repeat
  • Hardware Default Configuration
  • INL: ±1 LSB Max
  • DNL: ±1 LSB Max
  • SINAD: 80.8 dB
  • THD: –95 dB

TLC3544 に関する概要

The TLC3544 and TLC3548 are a family of 14-bit resolution high-performance, low-power, CMOS analog-to-digital converters (ADC). All devices operate from a single 5-V analog power supply and 3-V to 5-V digital supply. The serial interface consists of four digital inputs [chip select (CS\), frame sync (FS), serial input-output clock (SCLK), serial data input (SDI)], and a 3-state serial data output (SDO). CS\ (works as SS\, slave select), SDI, SDO, and SCLK form an SPI interface. FS, SDI, SDO, and SCLK form a DSP interface. The frame sync signal (FS) indicates the start of a serial data frame being transferred. When multiple converters connect to one serial port of a DSP, CS\ works as the chip select to allow the host DSP to access the individual converter. CS\ can be tied to ground if only one converter is used. FS must be tied to DVDD if it is not used (such as in an SPI interface). When SDI is tied to DVDD, the device is set in hardware default mode after power-on, and no software configuration is required. In the simplest case, only three wires (SDO, SCLK, and CS\ or FS) are needed to interface with the host.

In addition to being a high-speed ADC with versatile control capability, these devices have an on-chip analog multiplexer (MUX) that can select any analog input or one of three self-test voltages. The sample-and-hold function is automatically started after the fourth SCLK (normal sampling) or can be controlled by CSTART\ to extend the sampling period (extended sampling). The normal sampling period can also be programmed as short sampling (12 SCLKs) or long sampling (44 SCLKs) to accommodate the faster SCLK operation popular among high-performance signal processors. The TLC3544 and TLC3548 are designed to operate with low power consumption. The power saving feature is further enhanced with software power-down/ autopower-down modes and programmable conversion speeds. The conversion clock (internal OSC) is built in. The converter can also use an external SCLK as the conversion clock for maximum flexibility. The TLC3544 and TLC3548 have a 4-V internal reference. The converters are specified with unipolar input range of 0-V to 5-V when a 5-V external reference is used.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC3544CPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら