20-pin (FK) package image

TLE2071MFKB

アクティブ

ミリタリー グレード、シングル、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ | FK | 20 | -55 to 125

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9460201Q2A, TLE2071MFKB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TLC2252AMFKB アクティブ レール ツー レール、マイクロパワー、高精度、Advanced LinCMOS™、デュアル オペアンプ | FK | 20 | -55 to 125 Higher amplifier density; Lower offset voltage (0.85 mV), lower power (0.035 mA), lower noise (19 nV/√Hz)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9460201Q2A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
TLE2071MFKB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Military
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2071M に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE

TLE2071M の特徴

  • 低いオフセット電圧:±300µV 標準値 (TLE2071A)
  • 低ノイズ:1kHz で 17nV/√Hz
  • 低いバイアス電流:±15pA
  • 広い電源レール範囲によりダイナミック信号範囲が ±19V に拡大
  • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
  • 広い帯域幅:10MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 17nV/√Hz の最大ノイズフロアを実現

TLE2071M に関する概要

TLE207x および TLE207xA ファミリは、優れた DC 精度と AC 性能を提供する高電圧アンプ ファミリです。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE207x および TLE207xA ファミリは、フレキシブルで高性能なアンプとなります。TLE207x および TLE207xA デバイスは、以下のアプリケーションに最適です。

TLE207x および TLE207xA は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。TLE207xM および TLE207xAM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE207xM および TLE207xAM は、CDIP、LCCC、および CFP で提供されます。パッケージの詳細については、 を参照してください

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9460201Q2A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
TLE2071MFKB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら