電流センシング アンプ

保護、フィードバック制御 & システム監視向けの電流センシングソリューションを搭載した開発中システムを最大限強化
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

システム診断を目的とした過電流障害の検出、システム電力効率の向上、閉ループ フィードバックの実現のどれが必要な場合でも、TI の電流センス アンプ製品ラインアップは、コストやサイズを犠牲にせずに、各種電流センシング アプリケーションで、幅広い同相電圧と温度範囲にわたって業界をリードする電流センシング精度を実現します。

当社の電流センシングアンプの利点

低ドリフト アーキテクチャ
高い精度
広い同相入力範囲

開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション

各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現

過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。

電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:

多くの一般的で難易度の高い機能回路について確認ください

設計者は、コスト効率の優れたアプリケーション向けに高精度の電流測定回路を製作する際に、さまざまな選択肢を利用できます。設計プロセスを効率化する方法については、エンジニア向け電流センシングガイドという当社の e-book をご覧ください。この e-book (PDF) では、一般的な機能回路について説明し、具体的な課題に対応できる TI のいくつかの最適なデバイスを紹介します。加えて、回路をいっそう拡張するための代替ソリューションを提案します。

e-book をダウンロード:


Technical Resources

TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ

電流センス アンプに関するこの包括的なカリキュラムをご確認ください。このシリーズは、電流センス アンプの基礎、アプリケーションに関するヒント、デバッグ、主な仕様などを取り扱った一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。
アプリケーション概要

電流センス・アンプの概要 (Rev. A 翻訳版)

さまざまな技術や重要なパラメータを含めた電流センス アンプの基礎と、基礎に該当する設計上のいくつかの検討事項をご確認ください。
e-Book(PDF)

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。

Design & development resources

計算ツール

電流センス アンプの比較およびエラー ツール

この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

システム構成ツール

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
INA751B

概算価格 (USD)1ku |1.07

INA951-SEP
INA790B-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.671

INA790A-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.826

INA791B-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.671