4-pin (DCY) package image

TLV1117LV18DCYR アクティブ

1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV1117LV18DCYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLV1117LV の特徴

  • 標準精度:1.5%
  • 低 IQ:100µA 以下
    • 標準の 1117 デバイスに比べて 1/500 の低い値
  • VIN:2V~5.5V
    • VIN の絶対最大定格:6V
  • 出力電流が 0mA 時でも安定動作
  • 低いドロップアウト:VOUT = 3.3V で 1A 出力時に 455mV
  • 高 PSRR:1kHz 時に 65dB
  • 最小電流制限規定値:1.1A
  • コスト効率の優れたセラミック・コンデンサ使用時に安定動作:
    • ESR 0Ωに対応
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • アップグレードされた機能を持つドロップイン代替品については、TLV761 を参照してください
  • SOT-223 パッケージで供給
    • 利用可能な電圧オプションの詳細なリストについては、このドキュメントの最後にある「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。

TLV1117LV に関する概要

TLV1117LV 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、一般的な TLV1117 電圧レギュレータの低入力電圧版です。

TLV1117LV は非常に低消費電力のデバイスで、従来の 1117 電圧レギュレータと比べて静止時に消費する電流は 1/500 です。この設計のため本デバイスは、非常に低いスタンバイ電流を必要とするアプリケーションに適しています。また、TLV1117LV LDO は、負荷電流が 0mA の状態で安定します。最小の負荷要件はないため、通常動作時に 1A という大きな負荷電流に対応するだけでなく、スタンバイ時の非常に小さい負荷に対して、レギュレータから電力を供給する必要があるアプリケーション用としても、有効な選択肢となります。TLV1117LV はライン過渡特性と負荷過渡特性が優れており、その結果、要求される負荷電流が 1mA 未満から 500 mA を超える範囲で変化するような場合でも、出力電圧振幅のアンダーシュートやオーバーシュートは非常に小さく抑えられます。

高精度のバンドギャップとエラー・アンプにより、1.5% の精度を実現しています。本デバイスの電源電圧変動除去比 (PSRR) は非常に高いので、スイッチング・レギュレータの後段に配置するポスト・レギュレーションにも使用できます。他の有用な特徴としては、低出力ノイズ、低ドロップアウト電圧などが挙げられます。

また、等価直列抵抗 (ESR) 0Ω のコンデンサでも安定するよう内部的に補償されています。これらの主な長所が、コスト効率の優れた小型のセラミック・コンデンサの使用を可能にしています。必要に応じて、コスト効率が優れていて、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きいタイプのコンデンサを使用することもできます。

TLV1117LV は SOT-223 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV1117LV18DCYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら