TLV2825
- 超低オフセット ドリフト:±0.02µV/℃
- フラット低周波ノイズ:0.3µVPP (0.1 ~ 10Hz)
- 超低オフセット:±4µV
- レール ツー レール入出力
- 超高 AOL、CMRR、PSRR:> 120dB
- 広い入力同相:レールの 100mV 外まで
- 低い入力バイアス電流:±100pA
- 低熱ノイズ フロア:15nV/√Hz
- 広いゲイン帯域幅:3.5MHz
- 高 CL を駆動可能:1nF (発振が持続しないこと)
- 低い静止電流:500µA / チャネル
- 幅広い電源電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 幅広い温度範囲:-40℃ ~ +125℃
TLVx825 ファミリのシングル、デュアル、クワッド チャネルのオペアンプは、低オフセット、温度範囲全体にわたる低オフセット ドリフト、時間経過にわたる優れたオフセット安定性、フラット ノイズフロアなどの高精度を実現します。このレベルの性能は、センサからの高精度電圧センシングと、より小さなシャント抵抗を使用した高精度電流検出を重視する各種システムにとって不可欠です。
TLVx825 はゼロドリフト アーキテクチャを採用し、4µV の入力換算オフセット電圧、0.02µV/℃ のオフセット ドリフト、標準の 0.1 ~ 10Hz の範囲で 320nVPP の低周波数ノイズを実現しています。これらの仕様の組み合わせにより、高ゲイン アプリケーションで優れた精度が得られるため、システム レベルのキャリブレーションの必要性が大幅に低減されます。
さらに、TLVx825 は 500µA の静止電流により、3.5MHz の帯域幅と 15nV/√Hz の広帯域ノイズを達成できます。この能力は、高分解能で中速度の A/D コンバータ (ADC) を使用するアプリケーションで、システム電力を最小限に抑えながら、より高い直線性と信号対雑音比を実現するために不可欠です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLVx825 3.5MHz、1.8V ~ 5.5V、高精度、ゼロドリフト オペアンプ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
TLV825, TLV2825 and TLV4825 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。