TLV3211

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.034 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.046 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.034 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.046 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 伝搬遅延:40ns
  • 低い消費電流:40µA (チャネルあたり)
  • 入力オフセット電圧:±1mV (最大値)
  • 内部ヒステリシス:1.8mV
  • レールから 200mV 拡張された入力電圧範囲
  • 既知のスタートアップ条件でのパワーオン リセット (POR)
  • プッシュプル出力オプション (TLV321x)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV322x)
  • 伝搬遅延:40ns
  • 低い消費電流:40µA (チャネルあたり)
  • 入力オフセット電圧:±1mV (最大値)
  • 内部ヒステリシス:1.8mV
  • レールから 200mV 拡張された入力電圧範囲
  • 既知のスタートアップ条件でのパワーオン リセット (POR)
  • プッシュプル出力オプション (TLV321x)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV322x)

The TLV321x および TLV322x は、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力オプションを備えた5V シングル、デュアル、クワッド チャネル高速コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 40ns、電源電圧範囲は 1.8V~5.5V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 40µA です。

これらの特長と高速応答時間、レールツーレール入力、低オフセット電圧、および大きな出力駆動電流により、このファミリは電流検知、ゼロクロス検出、および速度が重要となるその他のさまざまなアプリケーションに最適です。

また、このファミリは、パワーオン リセット (POR) 機能の搭載により、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態の範囲内にあることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を防止できます。

TLV321x は、対称的な立ち上がり/立ち下がり時間に対して大きな電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えており、MOSFET ゲートなどの容量性負荷を迅速に駆動できます。

TLV322x は、電源電圧未満または電源電圧を超えてプルアップできるオープン ドレイン出力を備えています。これらのデバイスは、低電圧ロジックレベルシフタ、または組み合わせによるロジックライン向けに設計されています。

すべてのデバイスは、-40℃~125℃°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

The TLV321x および TLV322x は、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力オプションを備えた5V シングル、デュアル、クワッド チャネル高速コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 40ns、電源電圧範囲は 1.8V~5.5V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 40µA です。

これらの特長と高速応答時間、レールツーレール入力、低オフセット電圧、および大きな出力駆動電流により、このファミリは電流検知、ゼロクロス検出、および速度が重要となるその他のさまざまなアプリケーションに最適です。

また、このファミリは、パワーオン リセット (POR) 機能の搭載により、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態の範囲内にあることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を防止できます。

TLV321x は、対称的な立ち上がり/立ち下がり時間に対して大きな電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えており、MOSFET ゲートなどの容量性負荷を迅速に駆動できます。

TLV322x は、電源電圧未満または電源電圧を超えてプルアップできるオープン ドレイン出力を備えています。これらのデバイスは、低電圧ロジックレベルシフタ、または組み合わせによるロジックライン向けに設計されています。

すべてのデバイスは、-40℃~125℃°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 TLV3211-Q1 アクティブ 車載、高速 40ns プッシュプル コンパレータ Automotive version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV321x および TLV322x レール ツー レール入力の 40ns 高速コンパレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/09
アプリケーション・ノート コンパレータ出力タイプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV3214 PSpice Model

SBOMCN4.ZIP (45 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV3214 TINA-TI SPICE Model

SBOMCN5.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ