TMAG6184

アクティブ

製品詳細

Type Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 高精度、小さい角度誤差の AMR センサ:
    • 0.1° (標準値)
    • 0.36° (TMAG6184x の全温度範囲での最大値)
  • 温度範囲:–40℃ ~ 150℃
  • 角度ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたるキャリブレーションが不要
  • 高速 AMR 角度センサ:
    • 非常に低いレイテンシ < 2µs で最大 100krpm に対応
  • サインとコサインの差動アナログ出力
  • 差動またはシングルエンドのアプリケーションをサポート
  • 広い動作磁界範囲:20mT~1T
  • 高速起動:40µs 未満
  • ホール エフェクト センサを使用した内蔵象限検出
    • AMR の角度範囲を 360° まで拡大
    • 速度と方向に使用可能
    • オープン ドレイン デジタル出力
  • 電源電圧範囲:3.0V ~ 5.5V
  • 高精度、小さい角度誤差の AMR センサ:
    • 0.1° (標準値)
    • 0.36° (TMAG6184x の全温度範囲での最大値)
  • 温度範囲:–40℃ ~ 150℃
  • 角度ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたるキャリブレーションが不要
  • 高速 AMR 角度センサ:
    • 非常に低いレイテンシ < 2µs で最大 100krpm に対応
  • サインとコサインの差動アナログ出力
  • 差動またはシングルエンドのアプリケーションをサポート
  • 広い動作磁界範囲:20mT~1T
  • 高速起動:40µs 未満
  • ホール エフェクト センサを使用した内蔵象限検出
    • AMR の角度範囲を 360° まで拡大
    • 速度と方向に使用可能
    • オープン ドレイン デジタル出力
  • 電源電圧範囲:3.0V ~ 5.5V

TMAG6184 は、Anisotropic Magneto Resistive (AMR) テクノロジーをベースとする高精度角度センサです。このデバイスには、信号コンディショニング アンプが内蔵されており、印加される面内磁界の方向に関連する、正弦波と余弦の差動アナログ出力を提供します。このデバイスは X 軸と Y 軸に 2 つの独立した ホール エフェクト センサ出力も備えており、センサの角度範囲を 360° まで拡大するために使用できます。

TMAG6184 は、柔軟な機械的配置が可能な広い動作磁界と、回転子位置検出などの高速アプリケーションに適した低レイテンシ (1.6µs) 出力を特長としています。このデバイスは、正弦波出力と余弦出力のレイテンシが非常に短いため、レイテンシに関連する角度誤差を最小限に抑えることができ、最大 100krpm の回転子位置検出などの高速アプリケーションのために設計されています。

TMAG6184は、産業用要件をサポートするための内部診断機能を備えています。このデバイスは、-40℃~+150℃の広い周囲温度範囲で一貫した動作を行い、熱ドリフトと寿命誤差を最小限に抑えます。

TMAG6184 は、Anisotropic Magneto Resistive (AMR) テクノロジーをベースとする高精度角度センサです。このデバイスには、信号コンディショニング アンプが内蔵されており、印加される面内磁界の方向に関連する、正弦波と余弦の差動アナログ出力を提供します。このデバイスは X 軸と Y 軸に 2 つの独立した ホール エフェクト センサ出力も備えており、センサの角度範囲を 360° まで拡大するために使用できます。

TMAG6184 は、柔軟な機械的配置が可能な広い動作磁界と、回転子位置検出などの高速アプリケーションに適した低レイテンシ (1.6µs) 出力を特長としています。このデバイスは、正弦波出力と余弦出力のレイテンシが非常に短いため、レイテンシに関連する角度誤差を最小限に抑えることができ、最大 100krpm の回転子位置検出などの高速アプリケーションのために設計されています。

TMAG6184は、産業用要件をサポートするための内部診断機能を備えています。このデバイスは、-40℃~+150℃の広い周囲温度範囲で一貫した動作を行い、熱ドリフトと寿命誤差を最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG6184 増幅アナログ出力搭載、高精度 AMR 360° 角度センサ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS:TI 磁気センス エミュレータ) Web ツールは、磁気位置センシング システムに適した磁束密度と TI の磁気センサ出力を推定します。TI の磁気センサ製品ラインアップから候補の製品を選択し、開発中の設計の電気機械的性能を包括的にエミュレートすることが可能です。このツールは、磁気素子のさまざまな形状、グレード、動作タイプに対応しているため、開発中の設計を簡単にカスタマイズできます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ