ホール エフェクトのラッチとスイッチ
開発中システム内にある物体の状態、近接性、動作を検出できる、低消費電力、高感度、コスト最適化済みの磁気センシング ソリューション
カテゴリ別の参照
種類別に選択
デバイス タイプ
1 次元と 2 次元どちらかのラッチを選択することや、ユニポーラ (1 つの磁気ポールに反応) とオムニポーラ (両方のポールに反応) どちらかのスイッチを選択することができます。
電源電圧と低消費電力
開発中アプリケーションのニーズに対応する低電圧と高電圧の各電源電圧範囲オプション、および低消費電力オプションを検索できます。
新製品
TI のホール効果ラッチとホール効果スイッチの利点
開発中の設計に最適な製品を検索
ユニポーラ (単極性) スイッチ、オムニポーラ (両極性) スイッチ、1D/2D ラッチなど、各種ラッチとスイッチで構成された TI の幅広く多様な製品ラインアップをご確認ください。開発中システムのニーズに対応できます。
品質と性能
TI のホール効果ラッチとスイッチは、広い電圧範囲、低消費電力、多軸、高速、高性能、プログラマビリティ (設定可能性) を実現し、開発中のシステム要件に対応
カスタマー サポート
TI は、評価基板 (EVM)、ソフトウェア、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、シミュレーション ツール (TIMSS) などのリソースに加え、TI E2E などのオンライン サポートも公開しており、開発中の製品での TI のセンサ採用を支援しています
TI の磁気センシング ラッチとスイッチ採用で設計の完成度がさらに向上
TI の低消費電力ラッチとスイッチ採用で、システム コスト削減とバッテリ動作時間の延長を実現
利点:
- システムのバッテリ動作時間を延長
- バッテリ動作時間の延長を通じてコスト削減を支援
- システム全体の効率が向上
- 発熱量の低減
高電圧ラッチとスイッチの採用で、システムの安全性と互換性を確保
利点:
- 車載、グリッド インフラ、ファクトリ オートメーションの各システムで、最大電源電圧 38V に対応する特定のセンサと組み合わせて動作させることが可能です。
- 逆極性、過熱、短絡に対する保護機能。
- モーター整流アプリケーションで役に立ちます。
TI の多軸 2D ラッチを活用すると、他の用途に使用できる基板面積の拡大とシステム全体のコスト削減を実現可能
利点:
- IC (集積回路) を 1 個のみ使用する方法で、基板面積とコストを節減できます。
- 配置のフレキシビリティが高いため、プリント基板 (PCB) のさまざまな向きに対応でき、PCB 上でスペースを占有する量を縮小できます。
- 2D ラッチは、IC を 1 個のみ使用し、速度と方向、両方の情報を渡すことができます。
- 2D ラッチを採用すると分解能が向上します。その結果、機械的な増加量を小さくしようとする場合に、ギア比に依存する必要が小さくなります。
- 磁気動作ポイント (BOP:動作磁速密度) と磁気リリース ポイント (BRP:復帰磁速密度) の各スレッショルドが小さいため、磁気素子より配置のフレキシビリティが高くなります。
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
TI のホール効果ラッチ採用で、高い精度、信頼性、分解能、速度を実現
利点:
- 位置の変化を迅速に検出できるため、より高い精度で磁界を測定できます。
- 一貫性のある高精度の位置データ。
- 低ジッタと短い伝搬遅延を両立でき、電力効率の向上やシステム レベルの寄生ノイズの低減に役立ちます。
- 高速アプリケーションや、磁気極数の多いアプリケーションに最適です。
ホール効果センサを使用した設計:BLDC モーターの整流 (BLDC motor commutation)
プログラマブル (設定可能) ホール効果スイッチを採用すると、設計のフレキシビリティが向上
利点:
- ADJ ピンに電圧を印加する、または抵抗を接続すると、動作ポイント (BOP) を 2mT ~ 15mT の範囲でプログラミング (設定) できます。
- このように BOP が調整可能であるため、設計のフレキシビリティ、複数のプラットフォームでのデバイスの再利用、直前の設計変更の容易さ、シンプルで迅速なプロトタイプ製作、シミュレーション時間の短縮が実現します。
- 外付け抵抗の代わりに D/A コンバータを ADJ ピンに接続すると、ソフトウェアを使用してプログラム (設定) 可能なホール効果スイッチを製作できます。
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
技術リソース
TI プレシジョン ラボ - 磁気センサ
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版)
主なアプリケーションの概要
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.
主なリソース
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- HALL-TRIGGER-EVM – 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
- ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ – アプリケーション概要
- ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版) – アプリケーション概要
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Low power increases system efficiency.
- Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.
主なリソース
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- HALL-HINGE-EVM – TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
- ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) – アプリケーション・ノート
- Understanding tamper detection sensors – 技術記事
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.
Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.
Benefits:
- The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
- Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
- A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.
主なリソース
- TIDA-00919 – 高効率駆動を実現する片面実装の冷蔵庫用リファレンス デザイン
- TIDA-00196 – ブラシレス DC モータ
- ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版) – アプリケーション概要
- ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) – 製品概要
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア