TMUX1102DBVR

アクティブ

3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) | DBV | 5 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TMUX1102DBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMUX1102 の特徴

  • 幅広い電源電圧範囲:1.08V~5.5V
  • 小さいリーク電流:3pA
  • 少ない電荷注入:-1.5pC
  • 低いオン抵抗:1.8Ω
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8Vロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V

TMUX1102 に関する概要

TMUX1101 および TMUX1102 は、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極単投 (SPST) スイッチです。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (S) ピンおよびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

ロジック制御入力 (SEL) には 1.8V ロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS 両方のロジックとの互換性が確保されます。TMUX1101 のスイッチは SEL がロジック 1 のときにオンになり、TMUX1102 は SEL がロジック 0 のときにオンになります。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも前に SEL ピンに電圧が印加されるため、デバイスの損傷を防ぐことができます。

TMUX110x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。消費電流が 3nA と低く、小さいパッケージ オプションが存在するため、携帯型アプリケーションでも使用できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら