TMUX1208-Q1

アクティブ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 85 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.02 Bandwidth (MHz) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 85 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.02 Bandwidth (MHz) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² (2.6 mm × 1.8 mm)
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 低オン抵抗:5Ω
  • 広い電源電圧範囲1.08 V~5.5 V
  • レール・ツー・レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 低消費電流:10nA
  • 遷移時間:14ns
  • Break-Before-Make のスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 小型の QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 低オン抵抗:5Ω
  • 広い電源電圧範囲1.08 V~5.5 V
  • レール・ツー・レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 低消費電流:10nA
  • 遷移時間:14ns
  • Break-Before-Make のスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 小型の QFN パッケージ

TMUX1208-Q1 は、汎用の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX1208-Q1 は 8:1 のマルチプレクサ構成で、8 つの異なる信号パスを、共通の出力ピンにスイッチングできます。動作電圧範囲が 1.08V ~ 5.5V と広いため、各種の電源要件を持つ車載用アプリケーションで使用できます。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX1208-Q1 は小型の QFN パッケージで供給されるため、システムのサイズ要件が緩和されます。このデバイスはオン抵抗が標準値 5Ωと小さいため、デバイスが高インピーダンスの信号パスに接続されていないとき、歪みの影響や、信号の整合性の問題が最小限に抑えられます。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

SPACER

TMUX1208-Q1 は、汎用の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX1208-Q1 は 8:1 のマルチプレクサ構成で、8 つの異なる信号パスを、共通の出力ピンにスイッチングできます。動作電圧範囲が 1.08V ~ 5.5V と広いため、各種の電源要件を持つ車載用アプリケーションで使用できます。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX1208-Q1 は小型の QFN パッケージで供給されるため、システムのサイズ要件が緩和されます。このデバイスはオン抵抗が標準値 5Ωと小さいため、デバイスが高インピーダンスの信号パスに接続されていないとき、歪みの影響や、信号の整合性の問題が最小限に抑えられます。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

SPACER

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TMUX4051-Q1 アクティブ 車載、±12V、8:1、1 チャネル、アナログ マルチプレクサ、1.8V 互換ロジック ±24-V mux 

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1208-Q1 1.8V ロジック搭載、5V 双方向 8:1 マルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/11/24
機能安全情報 TMUX1208-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024/09/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX1208 PSpice Model

SCDM214.ZIP (98 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMUX1208QRSVRQ1 IBIS Model

SCDM239.ZIP (8 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン

PMP22650 リファレンス デザインは、6.6kW の双方向オンボード チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian