カテゴリ別の参照
関連カテゴリ
新製品
1.2V, 2:1 (SPDT) six-channel (qSPI) analog multiplexer with 1V compatible logic
概算価格 (USD) 1ku | 0.813
Automotive 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel analog switch with partial-power-down mode
概算価格 (USD) 1ku | 0.173
Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel FET bus switch
概算価格 (USD) 1ku | 0.173
Dual 2:1 USB 2.0 mux/demux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic
概算価格 (USD) 1ku | 0.345
DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
概算価格 (USD) 1ku | 1.2
プロトコル別のパッシブ マルチプレクサ
SPI、I2C、JTAG 向けパッシブ マルチプレクサ
高帯域幅、低オン静電容量、小型フットプリントのマルチプレクサで構成される TI の製品ラインアップは、ラック サーバー、ノート PC、車載用各アプリケーションで一般的に採用されているバスのシリアル通信に、SPI、ジョイント テスト アクション グループ (JTAG)、I2C などのプロトコルと連携して動作します。主な特長には、1.8V ロジックおよび電源オフ保護機能などがあります。
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B)
USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0、USB Type-C 向けパッシブ マルチプレクサ
TI の幅広い高速マルチプレクサ製品ラインアップは、USB 2.0、USB 3.0、USB Type-C の各仕様の認証を取得したマルチプレクサを取り揃えています。TI の USB マルチプレクサの大半はマルチソース (複数の供給元を確保) ソリューションであり、継続的な製品供給とコスト削減に貢献しています。
ノート PC やスマートフォン向けに、TI のマルチプレクサは高静電放電、小型パッケージ、低消費電力を実現します。ドッキング ステーションまたは TV の USB Type-C 代替モード向けに、TI は CC (構成チャネル) コントローラを内蔵した高帯域マルチプレクサを提供しています。自動車のインフォテインメント向けに、TI は車載認証取得済みマルチプレクサを提供しています。
HDMI、DisplayPort、MIPI 向けパッシブ マルチプレクサ
TI の幅広い高速ビデオ マルチプレクサ製品ラインアップは、HDMI、DisplayPort、MIPI の各仕様に対応しています。これらの製品は、12Gbps 以上をサポートするさまざまなデータ レートに合わせてカスタマイズされています。
TI のビデオ アプリケーション向けパッシブ マルチプレクサは、設計に適合する多様なパッケージとピン配置を取り揃えています。ノート PC、モニタ、ドッキング ステーション向けに、TI のマルチプレクサは高静電放電の保護機能、小型パッケージ、低消費電力を実現します。自動車のインフォテインメント向けに、TI は車載認証取得済みマルチプレクサを提供しています。
ビデオ に関する主な製品
PCIe、SAS、SATA 向けパッシブ マルチプレクサ
TI の高速マルチプレクサ製品ラインアップは、PCIe またはその他の高速差動信号 (16Gbps 以下) に対応した認証取得済みマルチプレクサを取り揃えています。PCIe 4.0 対応の TI のパッシブ マルチプレクサは、リドライバを内蔵しているアクティブ マルチプレクサへのアップグレード時にフットプリントの互換性を維持できるため、設計の柔軟性が最大限に発揮されます。
TI のパッシブ マルチプレクサは、シリアル アタッチド小型コンピュータ システム インターフェイス (SAS)、シリアル アドバンスト テクノロジー アタッチメント (SATA)、Compute Express Link (CXL) など、類似したデータ レートと電気的接続を使用するさまざまなプロトコルで動作します。
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A)
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
PCIe に関する主な製品
TI の I3C 互換パッシブ マルチプレクサの利点
I3C は、従来の通信プロトコルである I2C と SPI に対する改良規格です。I3C 互換マルチプレクサは、I3C プロトコルの改良済みの仕様に合わせて最適化済みです。
- コントローラの通信先になるペリフェラルの数が増加
- バス ラインの静電容量を 50pF 未満の小さい値に維持
- オープン ドレインとプッシュプルの各インターフェイスに対応
- 12.5MHz の信号のインテグリティを維持できる広い帯域幅
- I3C 電圧レベルのサポート:1.2V、1.8V、3.3V