パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DQA) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E05U06 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±12kV 接触放電
- ±15kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-4 EFT 保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
- 超低リーク電流:10nA (最大値)
- 低 ESD クランプ電圧
- 産業用温度範囲:–40℃~+125℃
- 使いやすいストレート・スルー・ルーティング・パッケージ
- 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPD4E05U06 に関する概要
TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベースの静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06s の超低負荷容量により、あらゆる高速信号ピンを理想的に保護します。
TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。