32-pin (RSM) package image

TPS51633RSMR アクティブ

VR12.6/VR12.6+ VCPU 向け、3 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS51633RSMT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS51633 の特徴

  • Intel VR12.6 PWM 仕様のシリアル VID (SVID) 準拠
  • 1、2、3 フェーズ動作
  • デジタル電流モニタ、PS3、PS4 動作を含む、VR12.6 モバイルのフル機能セット
  • 0.50V~2.30V 出力範囲の 8 ビット DAC
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFET の実装をサポート
  • 正確な可変電圧ポジショニング
  • 300kHz~800kHz の周波数選択
  • 特許申請中の AutoBalance 位相バランス機能
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型、4 × 4、32 ピン、QFN PowerPAD™ IC パッケージ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS51633RSMT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら