パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS745 の特徴
- 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
- 可変出力電圧
- 0.55V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト
- 500mAで130mV(最大値)(3.3VOUT)
- 高い出力精度:0.7%(標準値)および1%(全温度範囲での最大値)
- オープン・ドレインのパワー・グット出力
- IQ: 25µA (標準値)
- VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ
- 2mm×2mm WSON-6 (DRV)
- アクティブ出力放電
TPS745 に関する概要
TPS745は可変の500mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmのWSONパッケージで供給され、静止電流が非常に少なく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS745はドロップアウトが500mAで130mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TPS745は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。
TPS745にはパワー・グッド出力(PG)があり、フィードバック・ピンの電圧を監視して、出力電圧のステータスを表示します。EN入力およびPG出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS745は小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで0.7%(最大値)、全温度範囲(85°C)で1%(最大値)の高精度を実現しています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TPS745には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。