パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS74801 の特徴
- V OUT 範囲:0.8V~3.6V
- 非常に低い V IN 範囲:0.8V~5.5V
- V BIAS 範囲:2.7V~5.5V
- 低いドロップアウト:60mV (1.5A 時標準値、V BIAS = 5V)
- パワー・グッド (PG) 出力の活用で、電源電圧の監視や、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
- ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
- プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
- V BIAS により、優れた過渡応答の低 V IN 動作を実現
- 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定的に動作
- 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 および 5mm × 5mm VQFN-20 パッケージで供給されます
TPS74801 に関する概要
TPS748 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、T J = -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS748 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル・ソリューション・サイズを実現できます。このデバイスは、TPS744 との互換性を確保するため、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。