パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS766 の特徴
- 入力電圧範囲:
- 従来のチップ:2.7V~10V (絶対最大定格 13.5V)
- 新しいチップ:2.5V~16V (絶対最大定格 18V)
- 出力電圧範囲:
- 従来のチップ:1.5V~5V (固定) および 1.25V~5.5V (可変)
- 新しいチップ:1.2V~12V (固定) および 0.8V~14.6V (可変)
- 出力電流:最大 250mA
- 出力精度:
- 従来のチップ:3% 過負荷と温度
- 新しいチップ:1% 過負荷と温度
- 低い静止電流 (IQ):
- 従来のチップ:無負荷時:35µA (標準値)
- 新しいチップ:無負荷時:55µA (標準値)
- IQ (ディセーブル状態):
- 従来のチップ:10µA (最大値)
- 新しいチップ:4µA (最大値)
- ドロップアウト電圧 (新しいチップ):
- 250mA (TPS76650) で最大 225mV (標準値)
- 高 PSRR (新チップ):1MHz 時に 46dB
- 内部ソフトスタート時間 (新しいチップ):750µs (標準値)
- 過電流制限および過熱保護
- 2.2µF 以上のコンデンサで安定 (新しいチップ)
- オープン ドレイン形式のパワー グッド
- パッケージ:8 ピン、4.9mm × 6mm SOIC (D)
TPS766 に関する概要
TPS766 は低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータで、2.5V~16V (新しいチップ) の入力電圧範囲に対応し、最大 250mA の負荷電流を供給できます。新しいチップの場合、対応している出力範囲は 1.2V~12V (固定バージョン) または 0.8V~14.6V (可変バージョン) です。
入力電圧範囲は最大 16V (新しいチップ) なので、変圧器の 2 次巻線やレギュレートされたレール (10V または 12V など) で動作するのに適しています。また、出力電圧範囲が広いため、マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン カーバイド (SiC) ゲート ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。
広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 46dB (新しいチップ) を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。新しいチップは内蔵ソフトスタート回路に対応し、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。
従来のチップは、負荷電流範囲の全体にわたって一定の静止電流 (0mA から 250mA までの出力電流全範囲で標準値 35µA) をサポートしています。
また、TPS766 LDO にはスリープ モードがあり、TTL High 信号を EN (イネーブル) に印加するとレギュレータがシャットダウンされます。ディセーブル モードでは、従来のチップの静止電流は 1µA 未満 (標準値)、新しいチップの静止電流は約 1.6µA (標準値) です。
パワー グッド (PG) はアクティブ High 出力で、パワー オン リセットまたはバッテリ低電圧インジケータの実装に使用できます。
固定出力バージョンでは、1.5V~5.0V (従来のチップ) と 1.2V~12V (新しいチップ) の出力範囲を実現します。可変電圧バージョンでは、1.25V~5.5V (従来のチップ) と 0.8V~14.6V (新しいチップ) の範囲で出力電圧をプログラムできます。TPS766 は、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。