パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TVS3301 の特徴
- 機能安全対応
- 産業用信号ライン向け 1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
- 双方向極性によりバイポーラ信号や誤配線に対して保護
- クランプ電圧:40V (サージ電流 27A (8/20µs) 時)
- スタンドオフ電圧:±33V
- 小型の 3mm × 3mm SON フットプリント
- 25A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを 5,000 回以上吸収
- 強力なサージ保護
- IEC61000-4-5 (8/20µs):27A
- IEC61643-321 (10/1000µs):3A
- 低いリーク電流
- 27℃で 2.5nA (標準値)
- 85℃で 450nA (最大値)
- 低い静電容量:54pF
- レベル 4 IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護機能を内蔵
TVS3301 に関する概要
TVS3301 デバイスは、最大 27A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS3301 は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS3301 は ±33V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。
さらに、TVS3301 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。リーク電流と容量が低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、テキサス・インスツルメンツは TVS3301 をテストし、125℃で 5000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。
TVS3301 はテキサス・インスツルメンツのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。