DP83TD555J-Q1
- IEEE 802.3cg compliant 10Mbps 10BASE-T1S
- Multidrop or point-to-point half-duplex
- Supports >25m cable and >16 nodes depending on channel
- Host controller interface: OA TC10, TC14 compliant SPI up to 25MHz
- Integtrated IEEE 802.3 half-duplex MAC with Ethertype, VLAN, and DMAC ingress filtering
- AEC-Q100 qualified for automotive
applications:
- Temperature: –40 to 125°C, TA (grade 1)
- Physical Layer Collision Avoidance (PLCA) with burst mode support
- TSN with IEEE 802.1AS
- Remote PHY GPIO control
- Single supply operation from 3.3V with 1.8/2.5/3.3V options for I/O voltage
- OA TC10 local and remote wake-up
support
- Low power wake pins: VBAT, WAKE and INH
- OA compliant ultra-low sleep current
- 12/24/48V direct VBAT support
- OA TC14 PHY
features:
- Topology discovery
- Signal Quality Indicator (SQI)
- Harness Defect Detection (HDD)
- Robust PHY architecture with protection and fault detection
features
- Bus wires short to GND or 48V VBAT protection
- Overtemperature, undervoltage detection
- ±8kV HBM ESD for MDI pins
- ±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD contact discharge on MDI pins
- Extended CMV support for MDI pins
- OA PMA, PCS, PLCA, and EMC compliant
The DP83TD555J-Q1 is an IEEE802.3cg 10BASE-T1S and Open Alliance (OA) TC10, TC14 compliant Serial Peripheral Interface (SPI) MAC-PHY Ethernet transceiver. The device supports 10Mbps multi-drop or point-to-point half-duplex communication over unshielded twisted pair cables with extended common mode voltage tolerance. The device communicates to a host controller or switch using OA SPI.
The DP83TD555J-Q1 integrates IEEE802.3 Media Access Controller (MAC) that enables microcontrollers with SPI to seamlessly connect to Ethernet networks using the 10BASE-T1S bus.
The DP83TD555J-Q1 incorporates TC10 wake/sleep features to enable efficient system-level power consumption. The device supports remote wake-up over the Ethernet data line. When a wake-up event is detected, the DP83TD555J-Q1 initiates system start-up by driving INH high. The device also integrates IEEE 1588v2 /802.1AS to enable accurate time synchronization and hardware timestamping for time-critical automotive and industrial applications.
The DP83TD555J-Q1 is equipped with diagnostic features such as cable fault detection, undervoltage and overtemperature monitoring to streamline system development and maintenance.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | DP83TD555J-Q1 Automotive 10BASE-T1S Multidrop OA SPI MAC-PHY Ethernet Transceiver datasheet | PDF | HTML | 2025. 12. 15 | |
| 백서 | Unified Ethernet Backbone: How Single Pair Ethernet (T1L/T1S) Drives Efficiency in Building Automation | PDF | HTML | 2026. 11. 3 | ||
| 백서 | Ethernet PHY Selection Guide for Radar Applications | PDF | HTML | 2026. 10. 30 | ||
| 기술 문서 | 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | Download English Version (Rev.A) | 2026. 1. 21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DP83TD555EVM — DP83TD555 평가 모듈
DP83TD555EVM은 나사 단자 연결을 통해 매체 종속 인터페이스에서 10BASE-T1S 이더넷 프로토콜을 지원합니다. 이 EVM은 SPI 인터페이스에 MikroBUS 커넥터가 장착되어 있어, 시중에 나와 있는 여러 TI EP 에코시스템, Rapberry PI 및 기타 MCU 에코시스템을 직접 연결하고 지원할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.