LM35DMX

새 설계에 권장하지 않음

1C 고전압 아날로그 온도 센서, 10mV/C | D | 8 | 0 to 100

다음과 동일: LM35DMX.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LM35DMX은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.

LM35DMX/NOPB 활성 1C 고전압 아날로그 온도 센서, 10mV/C | D | 8 | 0 to 100 Replacement with wider temperature range

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-235C-UNLIM
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
자세한 LM35 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 100
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM35의 주요 특징

  • Calibrated Directly in Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10-mV/°C Scale Factor
  • 0.5°C Ensured Accuracy (at 25°C)
  • Rated for Full −55°C to 150°C Range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low-Cost Due to Wafer-Level Trimming
  • Operates From 4 V to 30 V
  • Less Than 60-µA Current Drain
  • Low Self-Heating, 0.08°C in Still Air
  • Non-Linearity Only ±¼°C Typical
  • Low-Impedance Output, 0.1 Ω for 1-mA Load

LM35에 대한 설명

The LM35 series are precision integrated-circuit temperature devices with an output voltage linearly-proportional to the Centigrade temperature. The LM35 device has an advantage over linear temperature sensors calibrated in Kelvin, as the user is not required to subtract a large constant voltage from the output to obtain convenient Centigrade scaling. The LM35 device does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of ±¼°C at room temperature and ±¾°C over a full −55°C to 150°C temperature range. Lower cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The low-output impedance, linear output, and precise inherent calibration of the LM35 device makes interfacing to readout or control circuitry especially easy. The device is used with single power supplies, or with plus and minus supplies. As the LM35 device draws only 60 µA from the supply, it has very low self-heating of less than 0.1°C in still air. The LM35 device is rated to operate over a −55°C to 150°C temperature range, while the LM35C device is rated for a −40°C to 110°C range (−10° with improved accuracy). The LM35-series devices are available packaged in hermetic TO transistor packages, while the LM35C, LM35CA, and LM35D devices are available in the plastic TO-92 transistor package. The LM35D device is available in an 8-lead surface-mount small-outline package and a plastic TO-220 package.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.