카테고리별로 찾아보기
신제품
High-precision analog 360° range angle sensor and signal conditioner with fixed gain
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.024
TI 자기 위치 센서를 선택하는 이유
설계에 적합한 제품 찾기
TI의 자기 위치 센서는 개방 및 폐쇄 감지를 위한 하나의 스위치와 같은 간단한 솔루션부터 시스템 변조 방지를 구현할 수 있는 여러 선형 센서의 범위를 제공합니다.
향상된 품질 및 성능
TI의 자기 위치 센서는 높은 정확도, 감도, 전압 및 대역폭과 같은 첨단 기능을 비용 최적화된 가격에 저전력 및 다양한 패키징 옵션을 제공합니다.
완벽한 고객 지원
TI의 지원 리소스에는 평가 모듈, 소프트웨어, 애플리케이션 노트, 레퍼런스 설계, 교육, 시뮬레이션 툴(TIMSS) 및 온라인 지원.
자기 감지 기술
TIMSS를 사용하여 신속하게 자기장을 시뮬레이션하여 최적의 자석 및 장치 배치를 결정합니다.
장점:
- 신속하게 자기장을 시뮬레이션하고 장치 동작을 에뮬레이션하여 설계 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
- 빠르고 사용하기 쉬워 설계 시간 주간을 단축할 수 있습니다.
- 시스템 공차 범위에 걸친 시뮬레이션을 통해 시스템 개정 횟수를 줄일 수 있습니다.
- 경쟁 시뮬레이션 소프트웨어보다 60배 이상 빠릅니다.
- 다양한 동작 및 자석 유형뿐만 아니라 400가지 장치 변형이 가능합니다.
- 코딩이 필요하지 않습니다.
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
패키지에 대해 수평 자기장을 감지하여 배치 유연성을 향상시킵니다.
장점
- 센서 배치 유연성은 설계자가 표준 직교 센서 솔루션으로는 불가능한 방향에 자석을 배치할 수 있도록 하여 시스템 비용과 공간을 절약합니다.
- 실리콘에 내장된 수직 센서는 표면에 평행하거나 패키지의 측면에서 X 또는 Y 방향으로 수평으로 자기장을 감지할 수 있습니다.
- 센서는 패키지 측면을 가리킵니다.
- 경쟁력 있는 가격대에서 우수한 감도와 정밀도를 제공합니다.
Precision labs 시리즈: 자기 센서
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
6 more myths about Hall-effect sensors
이방성 자기 저항(AMR) 센서를 사용하여 빠르고 정밀하며 정확한 각도 감지를 달성합니다.
장점
- 고정밀(0.1도) 각도 감지를 통해 더 높은 토크 및 효율을 달성할 수 있습니다.
- 넓은 작동 자기장 범위(20mT-1T)를 제공합니다.
- TMAG6180-Q1에는 360도 기능을 위한 통합 홀 효과 센서가 포함되어 있으며 TMAG6181-Q1은 회전 수를 추적할 수 있는 통합 회전 카운터를 갖추고 있습니다.
- 네오디뮴 대신 저비용 페라이트 자석을 사용할 수 있도록 포화 상태에서 작동합니다.
- 최소한의 소음과 함께 이력 또는 직각성 오류가 없습니다.
AMR을 위한 주요 제품
TI 기능 안전 준수 자기 센서를 사용하여 시스템 안전을 보장하고 위험을 줄여줍니다.
장점
- TI QRAS AP00210 새로운 제품 개발 프로세스 ISO26262 및 IEC61508 같은 기능 안전 표준을 충족합니다.
- 고장 및 이중화 기능을 감지하는 진단 기능이 있는 ASIL B-ASIL D의 시스템 기능으로 안전을 향상시킵니다.
- 감지 경로의 무결성이 발생한 오류를 감지하고 마이크로컨트롤러에 견고한 보고 메커니즘을 제공하는 기능을 갖추고 있습니다.
- EPS(전자 전원 스티어링), EV(전기 자동차) 및 HEV(하이브리드 전기 자동차) 인버터 시스템, 산업용 모터 드라이브 애플리케이션과 같은 안전이 중요한 시스템에 중요합니다.
- 진단 기능은 통신 오류, AFE(아날로그 프론트 엔드) 문제 등 장치 상태에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
기능 안전/진단을 위한 주요 제품
자기 센서를 활용하여 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명을 연장합니다.
장점
- 시스템 배터리 수명 연장.
- 배터리 수명이 연장되어 유지 관리 비용 절감.
- 전반적인 시스템 효율성 향상.
- 절전 및 초절전 모드와 같은 저전력 모드를 제공하여 장치가 사용 중일 때 전류 소비를 줄입니다.
- 환경에 새 데이터가 있는지 주기적으로 확인하여 센서의 활성 시간을 줄여주는 웨이크업 및 절전 모드가 포함되어 있습니다.
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
기술 리소스
주요 애플리케이션 알아보기
가전제품용 자기 위치 센서로 전력, 성능, 비용 및 크기를 최적화합니다
가전제품 설계에서 장애물 회피, 모터 정류, 레벨 센서, 개방 및 폐쇄 감지 및 노브 선택과 같은 기능을 수행하는 TI의 자기 위치 센서를 구현할 수 있습니다. 이 기능은 진공청소기, 전동 공구, 세탁기, 냉장고, 조리 레인지 및 로봇 잔디 깎기 시스템을 포함하는 애플리케이션에서 가능합니다.
장점:
- 1µA 미만의 전류 소비.
- 최대 60kHz 대역폭으로 빠르고 정확한 센서 판독.
- 비용 최적화된 솔루션.
- 초소형 패키지 옵션.
- 내장된 좌표 회전 디지털 컴퓨터는 빠르고 정확하며 정밀한 각도 계산을 가능하게 합니다.
주요 리소스
- DRV5055-5057EVM – DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
- HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application brief
저전력 모드를 활용하고, 비용을 최적화하고, 건물 자동화 설계에서 크기를 줄입니다.
건물 자동화 시, TI의 자기 위치 센서는 스마트 잠금, 도어 및 윈도우 센서, 연기 및 열 감지기 등 애플리케이션에서 개방형 및 닫기 감지, 변조 감지, 절대 위치 감지와 같은 기능을 제공합니다.
장점:
- 1µA 미만의 소비 전류로 배터리 수명 연장.
- 공간 제약적 애플리케이션을 위한 초소형 패키지 옵션.
- 내장된 좌표 회전 디지털 컴퓨터는 빠르고 정확하며 정밀한 각도 계산을 가능하게 합니다.
- 외부 자기장의 존재, 강도 및 근접도를 감지하여 변조를 방지합니다.
주요 리소스
- DRV5055-5057EVM – DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
- HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
로봇, 운송 시스템, 위치 센서, 근접 스위치 및 기타 많은 애플리케이션을 비롯한 모든 공장 자동화 설계에 자기 센서를 제공
공장 자동화 및 제어 시 TI의 자기 위치 센서는 정밀한 물체 감지 및 거리 측정, 고해상도 각도(로봇 팔) 및 슬라이드 대 동작(선형 모터 운송 시스템)을 지원합니다.
장점:
- 선형 및 각도 센서를 사용하는 고해상도, 낮은 지연 시간(2µs) 각도 감지.
- 많은 3D 선형 센서에서 웨이크업 및 절전 기능을 포함한 다양한 전원 모드가 전력 절약에 도움.
- 다양한 스위치 장치에서 1µA 미만의 전류 소비.
- 근접 및 위치 센서와 같은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 초소형 패키지.
주요 리소스
- TIDA-060045 – 쿼드 3D 홀 효과 센서를 사용한 정확한 저지연 선형 위치 감지 레퍼런스 설계
- TIDA-060040 – 정밀한 모터 위치 제어를 위한 홀 효과 센서가 있는 절대각 인코더 레퍼런스 설계
- TMAG5170 – 직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서
- TMAG6180-Q1 – 360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서
- TMAG6180-6181EVM – 차동 사인 및 코사인 아날로그 출력을 지원하는 TMAG6180 및 TMAG6181 평가 모듈
- TMAG5170UEVM – TMAG5170 평가 모듈
- Calibration of AMR Angle Sensors – Application note
- Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Effect Sensors – Design guide
설계 및 개발 자료
기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
모터 위치를 추정하는 PCB 센서용 LDC507x 설계 툴
LDC5072X 설계 툴은 LDC5072-Q1을 사용해 모터 위치를 모니터링하는 용도로 유도 PCB 센서를 설계 및 구현하는 과정을 가속화하는 강력한 리소스입니다. 이 툴은 전기 및 기계적 요구 사항에 대해 사용자 입력을 수용하며, PCB 유도 센서와 지원 대상을 생성합니다. 또한 이 툴을 이용해 사용자 설계의 Gerber 파일과 SPICE 모델을 지원하는 레이아웃을 생성할 수 있습니다. SPICE 모델은 사용자 설계에 대해 신속한 예비 평가를 지원합니다. 사용자 설계의 센서, 타겟 및 평가 보드의 레이아웃 Gerber (...)