데이터 시트
SN74CBTLV3126-Q1
- Standard 126-type pinout
- 5-Ω switch connection between two ports
- Rail-to-rail switching on data I/O ports
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
The SN74CBTLV3126-Q1 quadruple FET bus switch features independent line switches. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. The SN74CBTLV3126-Q1 device has isolation during power off.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pull down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN74CBTLV3126-Q1 Low-Voltage Quadruple FET Bus Switch datasheet | PDF | HTML | 2025. 12. 11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.