TAS5701PAPR

활성

H/W 제어를 지원하는 20W 스테레오, 0~21V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 | PAP | 64 | 0 to 85

다음과 동일: TAS5701PAPR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5701PAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Call TI
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
패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TAS5701의 주요 특징

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide PVDD Range (0 V to 21 V)
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
    • Two Serial Audio Inputs (3 Audio channels)
    • Supports 32-kHz to 192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
    • Line-Level Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing
    • BD (Filter-free) Modulation Supporting Bridge-Tied Loads ONLY
    • 4-Step Volume Control (0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB)
      – All Channels Share Same Control
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • DC Blocking Filters
    • Fixed Maximum Modulation Limit At 97.7%
    • ≥100-dB SNR – Measured at Maximum Output With THD+N = 1%, 1 kHz,
      A-Weighted Noise, Gain = 0 dB
    • THD < 0.1% at 1/2 Rated Power
  • General Features
    • 5-V Tolerant Inputs (See pin list for details on which inputs are 5-V tolerant)
    • Shutdown Mode for Low Power Consumption
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Autodetect: Automatically Detect Sample-Rate Changes –
      No Need for External Microprocessor Intervention

TAS5701에 대한 설명

The TAS5701 is a 20-W efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs support up to 3 discrete audio channels. The SDIN1 input is routed to the internal left and right outputs. The SDIN2 input is dedicated to the SUB_PWM± outputs.

The TAS5701 is a clock slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5701 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate 44.1-,88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5701PAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.