오디오 증폭기
다양한 고성능 전력 효율적인 증폭기 솔루션으로 사운드를 증폭하세요.
카테고리별로 찾아보기
TI의 오디오 솔루션의 클래스 D, 클래스 AB 및 스마트 증폭기는 모두 높은 효율, 낮은 왜곡과 탁월한 열 성능을 제공합니다. TI는 아날로그 및 디지털 입력, 스피커 보호 및 EMI 최적화 레이아웃을 지원하여 엔지니어가 설계를 간소화하면서 성능 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다. TI의 툴 및 리소스를 활용하여 애플리케이션에 맞춤화된 안정적이고 확장 가능한 오디오 시스템을 구축하세요.
TI 오디오 증폭기가 어떻게 다른가요?
프리미엄 사운드 품질
TI Burr Brown™ 오디오 증폭기 포트폴리오는 까다로운 시스템 요구 사항을 충족하면서 깨끗한 음질을 자랑합니다.
고급 스피커 보호 기능
과전류 방지, 실시간 IV 감지, 부하 진단, 견고한 ESD/EMI 차단 등 고급 보호 기능을 갖춘 증폭기로 시스템을 보호하십시오.
업계 최소형 솔루션
지능형 통합, 혁신적인 패키징 옵션과 감소된 BOM을 자랑하는 공간 제약적인 설계를 위한 오디오 증폭기입니다.
차량용 오디오에 집중
차량용 설계를 위한 엄격한 요구 사항을 충족하고 자동차 인포테인먼트 시스템에서 선명한 음향을 출력하는 기능을 갖춘 첨단 AEC-Q100 등급 증폭기입니다.
오디오 기술 살펴보기
스피커 손상 위험 없이 더 크고 깨끗한 사운드 구현
TI의 스마트 증폭기 기술은 실시간으로 전류(I)와 전압(V)을 감지하여 스피커 상태를 능동적으로 모니터링하고, 과도한 온도 또는 진폭으로 인한 손상을 방지합니다. 폐쇄형 루프 보호 기능을 통해 스피커의 안정성을 저하하지 않으면서도 성능의 한계까지 안전하게 구동할 수 있습니다.
실시간으로 출력을 최적화하는 IV 감지 기술은 더 크고 깨끗한 사운드를 출력하며, 공간과 비용이 제한된 차량 설계에서도 프리미엄 오디오 성능을 발휘합니다.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
차세대 차량을 위한 오디오 솔루션
차량을 위한 TI의 오디오 솔루션은 작고 효율적인 설계로 선명한 고품질 사운드를 제공합니다. 클래스 D 증폭기는 1개에서 4개 채널까지 확장 가능한 성능을 갖추고 있으며, 1개 인덕터(1L) 변조와 2.1MHz 스위칭 기능과 최대 45V의 비승압 전원 시스템을 지원합니다.
TI의 오디오 컨버터는 입력 오류 진단이 가능한 고전압 마이크 바이어스용 부스트 컨버터와 저손실 레귤레이터를 통합하여 재료 사양서, 보드 공간, 복잡성을 줄입니다. 인포테인먼트, 안전 경고, 응급 통화, 차량 접근 경보 시스템, 계기판, 자율 주행 등 다양한 분야의 전문성을 바탕으로, TI는 까다로운 성능과 효율성 요구 사항을 충족하는 신뢰성 높은 차량용 오디오 시스템을 구축하도록 돕습니다.
차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 설계
차량용 오디오을 위한 주요 제품
차량용 오디오의 음질을 저하시키지 않으면서 공간을 절약하고 비용을 절감
TI의 1인덕터(1L) 변조 기술은 인덕터-커패시터 필터의 인덕터 수를 50%까지 줄이고, 비용을 낮추고, 인쇄 회로 보드 공간을 절약하고, 시스템 무게를 최소화하는 독점적인 차량용 혁신 기술입니다. 채널당 하나의 하프 브리지에서 스위칭을 제거하여 기존 클래스 D 변조에 비해 손실이 줄어들고 효율성을 최대 7%까지 높일 수 있습니다.
이 기술은 설계가 복잡해지지 않으면서도 클래스 D 증폭기에 쉽게 통합되며 고품질 차량용 오디오 성능을 유지합니다. TI의 TAS67x 제품군은 1L 변조를 사용하며 4채널, 19V 또는 26V 작동, 실시간 부하 진단 기능을 제공합니다.
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
클래스 D 증폭기 1L 변조로 차량용 오디오 시스템 설계 축소
1L 변조을 위한 주요 제품
음질 손상 없이 효율성 향상
TI의 오디오 증폭기에는 효율성을 극대화하고 전력 손실을 줄이는 첨단 기술이 포함되어 있습니다. Y 브리지는 전력 수요에 따라 전압 레일 사이를 지능적으로 전환하여 유휴 소비를 최대 90%까지 낮추고 효율성을 15%~20%까지 개선합니다.
클래스 H 증폭기는 내부 또는 외부 벅-부스트 컨버터와 함께 작동하며 엔벨로프 추적을 통해 공급 전압을 동적으로 조절하여, 오디오 신호에 필요한 만큼의 전력만을 제공합니다. 이러한 기능이 차량용 오디오와 배터리로 구동되는 오디오 시스템의 발열을 줄이고, 배터리 수명을 늘리고, 고품질 사운드를 유지하도록 돕습니다.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
차량용 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
통합 솔루션으로 BOM과 보드 공간 최소화
차량용 오디오와 휴대용 오디오 설계자에게는 BOM(재료 사양서) 비용과 보드 공간을 줄이는 것이 최우선입니다. TI의 장치는 중요한 기능을 장치 내부에 직접 내장하여 외부 부품의 필요성을 최소화하는 동시에 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.
TI의 포트폴리오에는 높은 공통 모드 제거 비율을 가진 라인 리시버, 저손실 레귤레이터를 갖춘 부스트 컨버터, 입력 진단을 위한 연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터, 헤드폰 증폭기, 고급 이퀄라이제이션 및 스피커 보호를 위한 DSP(디지털 신호 프로세싱), 실시간 부하 진단, 효율성 향상을 위한 클래스 H 제어 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 통합으로 음질을 저하시키지 않으면서 설계를 간소화하고 출시 시간을 단축합니다.
차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 설계
통합 솔루션을 위한 주요 제품
기술 리소스
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
How to Choose a Class-D Audio Amplifier (Rev. A)
SmartPA Speaker Protection Algorithm
신제품
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.99