TMUX1102DBVR

활성

3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 1채널 정밀 스위치(액티브 로우) | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMUX1102DBVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMUX1102의 주요 특징

  • Wide supply range: 1.08V to 5.5V
  • Low leakage current: 3pA
  • Low charge injection: –1.5pC
  • Low on-resistance: 1.8Ω
  • –40°C to +125°C operating temperature
  • 1.8V logic compatible
  • Fail-safe logic
  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V

TMUX1102에 대한 설명

The TMUX1101 and TMUX1102 are precision complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole, single-throw (SPST) switches. A wide operating supply of 1.08V to 5.5V makes these devices an excellent choice for a broad array of applications from medical equipment to industrial systems. The devices support bidirectional analog and digital signals on the source (S) and drain (D) pins ranging from GND to VDD.

The logic control input (SEL) has 1.8V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating within the valid supply voltage range. The switch of the TMUX1101 is turned on when SEL is Logic 1, while TMUX1102 is turned on when SEL is Logic 0. Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the SEL pin to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

The TMUX110x devices are part of the precision switches and multiplexers family. These devices have very low on and off leakage currents and low charge injection, allowing them to be used in high precision measurement applications. A low supply current of 3nA and small package options enable use in portable applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.