TMUX1237DCKRG4

활성

5V, 2:1 (SPDT), analog switch, no overshoot when switching inputs | DCK | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMUX1237DCKRG4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMUX1237DCKR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMUX1237의 주요 특징

  • No Overshoot When Switching Inputs
  • Rail-to-rail Operation
  • Bidirectional Signal Path
  • 1.8 V Logic Compatible
  • Fail-safe Logic
  • Low On-resistance: 3 Ω
  • Wide Supply Range: 1.08 V to 5.5 V
  • -40°C to +125°C Operating Temperature
  • Low Supply Current: 7 nA
  • Break-before-make Switching
  • ESD Protection HBM: 2000 V

TMUX1237에 대한 설명

The TMUX1237 is a general purpose 2:1, single-pole double-throw (SPDT), switch that supports a wide operating range of 1.08 V to 5.5 V. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (D) pins ranging from GND to VDD. The state of the select pin (SEL) controls which of the two sources pins are connected to the drain pin. Additionally, the TMUX1237 has a low supply current of 7 nA which enables the device to be used in a host of handheld or low power applications.

The TMUX1237 improves system reliability by eliminating overshoot that might occur in a system due to switching between two voltage levels on the source (Sx) pins. In addition, the TMUX1237 also maintains fast switching times, enabling it to improve system performance for a wide range of applications from communications equipment to building automation.

All logic inputs have 1.8 V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range. Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the control pins to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMUX1237DCKR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.