TS3USB3200RSVR

활성

ID 선택 및 유연한 전원 제어를 지원하는 USB 2.0 고속 및 모바일 HD 링크 스위치 | RSV | 16 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TS3USB3200RSVR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 UQFN (RSV) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS3USB3200의 주요 특징

  • VCC Range: 2.7 V to 4.3 V
  • Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility
    Display Port (MyDP) Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 5.7 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • USB Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 4.6 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • Current Consumption: 40 µA Typical
  • Special Features
    • Flexible Power Control: Device Can be
      Powered by VBUS Without VCC or by VCC Alone
    • IOFF Protection Prevents Current Leakage in
      Powered-Down State (VCC and VBUS= 0 V)
    • 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL1, SEL2,
      and PSEL)
    • Overvoltage Tolerance (OVT) on All I/O Pins
      up to 5.5 V Without External Components
  • ESD Performance:
    • 3.5-kV Human-Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged Device Model (C101)
  • Package:
    • 16-Pin UQFN Package (2.6 × 1.8 mm, 0.4-mm
      Pitch)

TS3USB3200에 대한 설명

The TS3USB3200 is a differential single-pole, double throw (SPDT) multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) switch and a USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switch in the same package. Additionally included is a single-pole, double throw (SPDT) USB/MHL or MyDP ID switch for easy information control. These configurations allow the system designer to use a common USB or Mico-USB connector for both MHL/MyDP video signals and USB data.

The TS3USB3200 has a VCC range of 2.7 V to 4.3 V and also has the option to be powered by VBUS without VCC. The device supports a overvoltage tolerance (OVT) feature which allows the I/O pins to withstand overvoltage conditions (up to 5.5 V). The power-off protection feature forces all I/O pins to be in high impedance mode when power is not present. This allows full isolation of the signals lines without excessive leakage current. The select pins of TS3USB3200 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General Purpose I/O (GPIO) from a mobile processor.

The TS3USB3200 comes with a small 16-pin UQFN package (2.6 mm × 1.8 mm in size), which makes it a perfect candidate for mobile applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.