6-pin (DWY) package image

UCC23513DWY 구형

8 및 12V UVLO 옵션을 지원하는 5.7kVrms, 4A/5A 단일 채널 Opto 호환 절연 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC23513DWYR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 850 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC23513 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DWY) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 100 | TUBE

UCC23513의 주요 특징

  • single channel isolated gate driver with opto-compatible input
  • Pin-to-pin, drop in upgrade for opto isolated gate drivers
  • peak output current
  • 14-V to 33-V output driver supply voltage
    • 8-V (B) and 12-V VCC UVLO Options
  • Rail-to-rail output
  • 105-ns (maximum) propagation delay
  • 25-ns (maximum) part-to-part delay matching
  • 35-ns (maximum) pulse width distortion
  • 150-kV/µs (minimum) common-mode transient immunity (CMTI)
  • Isolation barrier life >50 Years
  • 13-V reverse polarity voltage handling capability on input stage
  • Stretched SO-6 package with >8.5-mm creepage and clearance
  • Operating junction temperature, TJ: –40°C to +150°C
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V0884-11: 2017-01
    • 5.7-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011

UCC23513에 대한 설명

The opto-compatible, single-channel, isolated gate driver for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs, with 4.5-A source and 5.3-A sink peak output current and 5.7-kVRMS isolation rating. The high supply voltage range of 33-V allows the use of bipolar supplies to effectively drive IGBTs and SiC power FETs. can drive both low side and high side power FETs bring significant performance and reliability upgrades over opto-coupler based gate drivers while maintaining pin-to-pin compatibility in both schematic and layout design. Performance highlights include high common mode transient immunity (CMTI), low propagation delay, and small pulse width distortion. Tight process control results in small part-to-part skew. The input stage is an emulated diode (e-diode) which means long term reliability and excellent aging characteristics compared to traditional LEDs. igh performance and reliability makes ideal for use in all types of motor drives, . The higher operating temperature opens up opportunities for applications not supported by traditional optocouplers.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC23513DWYR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 850 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기