8-pin (D) package image

UCC27211DR 활성

8V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: UCC27211DR.B, UCC27211DR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27211D 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UCC27211의 주요 특징

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration with independent inputs
  • Maximum boot voltage 120V DC
  • 3.7A source, 4.5A sink output currents
  • Input pins can tolerate –10V to 20V and are independent of supply voltage range
  • TTL compatible input versions
  • 8V to 17V VDD operating range, (20V absolute maximum)
  • 7.2ns rise and 5.5ns fall time with 1000pF load
  • Fast propagation delay times (20ns typical)
  • 4ns delay matching
  • Symmetrical undervoltage lockout for high-side and low-side driver
  • All industry standard packages available (SOIC-8, PowerPAD™ SOIC-8, 4mm × 4mm SON-8 and 4mm × 4mm SON-10)
  • Specified from –40°C to 150°C

UCC27211에 대한 설명

The UCC27211 driver is based on the popular UCC27201 MOSFET drivers, but offer several significant performance improvements. Peak output pull-up and pull-down current has been increased to 3.7A source and 4.5A sink, thereby allowing for driving large power MOSFETs with minimized switching losses during the transition through the Miller Plateau of the MOSFET. The input structure is now able to directly handle –10VDC, which increases robustness and also allows direct interface to gate-drive transformers without using rectification diodes. The inputs are also independent of supply voltage and have a maximum rating of 20V.

The switching node (HS pin) can handle –(24 – VDD) V maximum which allows the high-side channel to be protected from inherent negative voltages caused parasitic inductance and stray capacitance. UCC27211 (TTL inputs) has increased input hysteresis allowing for interface to analog or digital PWM controllers with enhanced noise immunity.

The low-side and high-side gate drivers are independently controlled and matched to 4ns between the turnon and turnoff of each other. An on-chip 120V rated bootstrap diode eliminates the external discrete diodes.

Undervoltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers providing symmetric turnon and turnoff behavior and forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27211D 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기