8-pin (D) package image

UCC27289DR 활성

8V UVLO 및 활성화를 지원하는 2.5A~3.5A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: UCC27289DR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27289D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UCC27289의 주요 특징

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side low-side configuration
  • Enable/disable functionality in DRC package

  • Low current (7-µA) consumption when disabled

  • 16-ns typical propagation delay
  • 12-ns rise, 10-ns fall time with 1800-pF load (typical)
  • 1-ns typical delay matching
  • Integrated 100V bootstrap diode
  • 8-V typical undervoltage lockout
  • Absolute maximum negative voltage handling on inputs (–5 V)
  • Absolute maximum negative voltage handling on HS (–14 V)
  • ±3-A peak output current
  • Absolute maximum boot voltage 120 V
  • Inputs are independent of each other and VDD
  • Under voltage lockout for both channels
  • Specified from –40°C to 140°C junction temperature

UCC27289에 대한 설명

The UCC27289 is a robust N-channel MOSFET driver with a maximum switch node (HS) voltage rating of 100 V. It allows for two N-channel MOSFETs to be controlled in half-bridge or synchronous buck configuration based topologies. Its 3-A peak source and sink current along with low pull-up and pull-down resistance allows the UCC27289 to drive large power MOSFETs with minimum switching losses during the transition of the MOSFET Miller plateau. Since the inputs are independent of the supply voltage, UCC27289 can be used in conjunction with both analog and digital controllers. Two inputs are completely independent of each other and thus two outputs can be overlapped by overlapping inputs, if needed. The enable and disable functionality provides additional system flexibility by reducing power consumption by the driver and responds to fault events within the system.

The input pins as well as the HS pin are able to tolerate significant negative voltage, which improves system robustness. Small propagation delay and delay matching specifications minimize the dead-time requirement which improves system efficiency.

Under voltage lockout (UVLO) is provided for both the high-side and low-side driver stages forcing the outputs low if the VDD voltage is below the specified threshold. An integrated bootstrap diode eliminates the need for an external discrete diode in many applications, which saves board space and reduces system cost. UCC27289 is offered in multiple packages to accommodate system requirements such as robustness in harsh environments and density in compact applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27289D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기