TIDEP0076
3D Machine Vision-Referenzdesign auf Basis des AM572x-Prozessors mit DLP® für strukturierte Lichterz
TIDEP0076
Überblick
Das TIDEP0076 3D-Design für maschinelles Sehen beschreibt einen integrierten 3D-Scanner, der auf dem Prinzip des strukturierten Lichts basiert. Eine Digitalkamera wird in Verbindung mit einem Sitara™ AM57xx-Prozessor-System-on-Chip (SoC) verwendet, um reflektierte Lichtmuster von einem DLP4500-basierten Projektor zu erfassen. Die anschließende Verarbeitung erfasster Muster, die Berechnung der 3D-Punktwolke des Objekts und die 3D-Visualisierung erfolgen alle innerhalb des AM57xx-Prozessor-SoC. Dieses Design bietet eine integrierte Lösung mit Vorteilen in Bezug auf Stromverbrauch, Einfachheit, Kosten und Größe im Vergleich zu einer Host-PC-basierten Implementierung.
Merkmale
- Demonstration der Inspektion des maschinellen 3D-Sehens mit DLP®-Technologie-basierten strukturierten Lichttechniken.
- Vollständig eingebettetes System für maschinelles 3D-Sehen auf der Basis von Sitara AM57xx SoC und DLP Lightcrater™ 4500. Kein PC erforderlich.
- Bietet 3D-Punktwolken für Objekte
- Zeigt die Erzeugung und das Rendering von 3D-Punktwolken mit den integrierten Prozessorkernen und Grafikprozessoren im AM572x-SOC.
- Dieses Referenzdesign baut auf vorhandenen EVMs auf und enthält sämtliche benötigte Software, Dateien und Dokumentation.
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
TLV320AIC3104 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen D
TPD1E05U06 — ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV
TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV
TPD2EUSB30A — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit für USB 3.0, 0,7 pF, 3,6 V, ±8 kV
SN74LVC2G132 — 2-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
SN74LVC2G241 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | 3D Machine Vision Based on AM572x with DLP Structured Light Design Guide (Rev. B) | 20.11.2017 | ||
| Technischer Artikel | Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications | PDF | HTML | 01.09.2016 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Software-Entwicklung
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.