BOOSTXL-CC2650MA

Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™

BOOSTXL-CC2650MA

Jetzt bestellen

Überblick

Das Plug-In-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack ist der schnelle und einfache Weg, um Bluetooth Low Energy Ihrem LaunchPad™-Entwicklungskit hinzuzufügen. Schließen Sie das CC2650-Modul-BoosterPack-Kit einfach an das LaunchPad-Kit für den MSP432™-Mikrocontroller (MCU) an, um loszulegen! Das Softwarebeispiel für den Einstieg in die Entwicklung finden Sie hier.

Das BoosterPack-Kit für das CC2650-Modul ist mit einer Software für einen drahtlosen Netzwerkprozessor programmiert, mit der Sie jede Anwendung über eine einfache UART-Schnittstelle um Bluetooth-Low-Energy-Konnektivität erweitern können. Das Modul-BoosterPack-Kit enthält außerdem eine JTAG-Verbindung zum Programmieren und Debuggen des CC2650-Moduls. Dies ermöglicht es Ihnen, jede Bluetooth-Low-Energy-Anwendung auf dem CC2650-Modul zu entwickeln.

Hinweis: Um die Softwarebeispiele und das CC2650-Modul-BoosterPack zu verwenden, benötigen Sie auch ein MSP432-LaunchPad-Kit. Ein Paket der beiden EVMs ist verfügbar.

Merkmale
  • Modul-BoosterPack-Kit für Bluetooth Low Energy mit dem CC2650-Modul mit integrierter Antenne
  • Enthält Softwarebeispiele für MSP432-MCU als Anwendungsprozessor
  • Vorzertifiziert für FCC/IC-, CE- und ARIB-Funkstandards
  • Debug-Schnittstelle für die Entwicklung jeder Anwendung mit Bluetooth Low Energy auf Modul
  • Gemäß Bluetooth-4.2-Spezifikation zertifiziert

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ Bluetooth® CC2650-Modul-BoosterPack™-Plug-in Modul mit geringem Stromverbrauch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® CC2650-Modul-BoosterPack™-Plug-in Modul mit geringem Stromverbrauch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Plug-in

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — Bluetooth Plug-in for SimpleLink™ MCU SDK

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB
General-purpose MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM MSP432E411Y SimpleLink™ 32-Bit-Arm Cortex-M4F-MCU mit Ethernet, CAN, TFT-LCD, 1MB Flash und 256 kB RAM
WLAN-Produkte
CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™ LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Durchsuchen Download-Optionen
Treiber oder Bibliothek

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650-Fernbedienung CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™
Download-Optionen

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
Version: 2.02.08.12
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650-Fernbedienung CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™

Dokumentation

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

Versionsinformationen

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

Neuheiten

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
Zertifizierung

CC26XX-REPORTS — CC26xx regulatory certifcation reports

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651R3SIPA Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™ LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz
Download-Optionen

CC26XX-REPORTS CC26xx regulatory certifcation reports

close
Version: 7.20.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2023
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651R3SIPA Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™ LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz

Dokumentation

Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK, Japan, Korea, and Taiwan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports

Versionsinformationen

This page provides access to the CC26XX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

Neuheiten

  • Updated CC2651R3SIPAT0MOUR with Japan, Korea, and Tiawan reports
  • Updated CC2652RSIPMOT CE with missing safety report
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOSTXL-CC2650MA EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
E-book TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 30.05.2018
Weitere Dokumente Lab: Sensor Integration 17.11.2017
Weitere Dokumente Jacki Project Lecture 17.11.2017
Weitere Dokumente Introduction: Sensor Integration 17.11.2017
Whitepaper SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad 18.09.2017
Anwendungshinweis Running Standalone Bluetooth® low energy Applications on CC2650 Module (Rev. A) PDF | HTML 07.06.2017
Benutzerhandbuch CC2650 Module BoosterPack™ Getting Started Guide (Rev. A) 29.06.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-SPPBLE-SW-RD UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos