TIDA-01016

TIDA-01016

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01016 es una solución de reloj para el ADC de alta velocidad y rango dinámico alto. Las señales de entrada de RF se capturan directamente mediante el enfoque de muestreo de RF mediante un ADC de alta velocidad. El ADC32RF45 es un ADC de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS. El ancho de banda de entrada de 3 dB es de 3.2 GHz y captura señales de hasta 4 GHz. Este diseño muestra una solución de temporización basada en el LMX2582 para lograr el mejor rendimiento de la relación señal-ruido (SNR) del ADC32RF45 a frecuencias de entrada altas, utilizadas en aplicaciones de enlace de microondas.

Funciones
  • Solución de reloj de ruido de fase baja de 3 GHz para ADC de muestreo de RF con relación señal-ruido >51 dB a 3.65 GHz de entrada
  • Capacidad de captura de señales de entrada de alta frecuencia y 4 GHz
  • Solución de receptor de muestreo de RF con gran ancho de banda de señal y alto rango dinámico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC8A.PDF (672 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNS3.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNS6.ZIP (1569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCO8.ZIP (686 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNS5.PDF (1992 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNS2.PDF (142 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A7200 — Regulador tensión caída ultrabaja (2A, bajo VIN [1.43V]) indicación potencia correcta y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Clocking Ref Design for RF Sampling ADCs in Signal Analyzers and Wireless Tester (Rev. A) 5/12/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01015 — Diseño de referencia de reloj de 4 GHz para ADC de alta velocidad de 12 bits en osciloscopios digita TIDA-01017 — Diseño de referencia de reloj ADC multicanal de alta velocidad para osciloscopios, comprobadores ina TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám. TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám. TIDA-01161 — Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos