TIDA-01022
Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i
TIDA-01022
Información general
Este diseño de referencia de captura de datos multicanal de alta velocidad permite un buen rendimiento de sistema. Los diseñadores de sistemas deben considerar parámetros de diseño críticos, como la fluctuación de reloj y el sesgo para la generación de reloj multicanal de alta velocidad, lo que afecta a la relación señal-ruido general del sistema, el rango dinámico libre de espurios, el sesgo de canal a canal y la latencia determinista. Este diseño de referencia demuestra la solución de reloj y frontal analógico multicanal que utiliza convertidores de datos de alta velocidad con JESD204B, amplificadores de alta velocidad, relojes de alto rendimiento y soluciones de potencia de bajo ruido para lograr un buen rendimiento de sistema
Funciones
- Frontal analógico multicanal de alta velocidad de 3.2 Gsps y 1.5 GHz para receptor de alto rendimiento
- <5 ps de sesgo de reloj entre canales
- Solución de reloj de reclamación multicanal JESD204B
- Plataforma escalable para la familia ADC12DJxx00 compatible con pines
- Admite tarjetas de captura y convertidor de alta velocidad de TI (TSW14J56/TSW14J57)
Industrial
- Electronic warfare
- Espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR): de sobremesa
- Osciloscopio (DSO) de sobremesa
- Osciloscopio (DSO) de sobremesa
- Osciloscopio (DSO): modular
- Osciloscopio (DSO): modular
- Probador HIL de comunicaciones e interfaces para automoción
- Prueba de comunicaciones inalámbricas
- Source measurement unit (SMU)
- Ultrasonido estándar
- Ultrasonido portátil
- Ultrasonido premium
- Ultrasound smart probe
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal
ADC08DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 8 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simple
ADC12DJ2700 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 2,7 GSPS dobles o 5,4 GSPS simpl
ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl
DS90LT012AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS para automoción
DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción
CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm
SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Flexible 3.2-GSPS Multichannel AFE Reference Design for DSOs, RADAR, and 5G (Rev. A) | PDF | HTML | 21/01/2022 | |
| Artículo técnico | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 4/06/2019 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.