TIDA-01024

TIDA-01024

Archivos de diseño

Información general

Las aplicaciones multicanal de alta velocidad requieren soluciones de reloj escalables y de bajo nivel de ruido, capaces de ajustar con precisión el desajuste entre canales, para lograr un rendimiento adecuado del sistema en términos de relación señal-ruido (SNR), alto rango dinámico libre de espurios (SFDR) y número efectivo de bits (ENOB). Este diseño de referencia admite la escalabilidad de relojes sincronizados JESD204B en encadenamiento. Este diseño proporciona relojes multicanal JESD204B utilizando el limpiador de fluctuación de reloj LMK04828 de TI y el PLL de ancho de banda LMX2594 con VCOs integrados para lograr un desajuste entre relojes de <10 ps. Este diseño se prueba con los EVM ADC12DJ3200 de TI a 3 GSPS, y se logra una desviación de canal a canal de <50 ps con un rendimiento SNR mejorado. Se describen todas las teorías clave de diseño para guiar a los usuarios a través del proceso de selección de piezas y la optimización del diseño. Por último, se incluyen esquemas, diseños de la placa, pruebas de hardware y resultados de las pruebas.

Funciones
  • Generación de reloj de muestra de alta frecuencia (GSPS)
  • Solución de reloj escalable compatible con JESD204B y de gran cantidad de canales
  • Reloj de ruido de fase baja para ADC/DAC de muestreo en RF
  • Sincronización de fase configurable para lograr una desviación baja en sistemas multicanal
  • Admite convertidores de datos de alta velocidad y tarjetas de captura (ADC12DJ3200EVM, TSW14J56, TSW14J57)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS1.PDF (968 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV64.PDF (1082 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV65.PDF (644 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV62.PDF (193 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV63.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV68.ZIP (16987 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRV69.ZIP (7977 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCED9.ZIP (6569 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCEE0.ZIP (2080 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV66.PDF (7468 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV67.PDF (4390 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV60.PDF (1786 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRV61.PDF (1228 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54318 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A90 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25925 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 5.5 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

Las aplicaciones multicanal de alta velocidad requieren soluciones de reloj escalables y de bajo nivel de ruido, capaces de ajustar con precisión el desajuste entre canales, para lograr un rendimiento adecuado del sistema en términos de relación señal-ruido (SNR), alto rango dinámico libre de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám. TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám. TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám. TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám. TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDCEE1 — TIDA-01024 HSDC TID GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám.

TIDCEE1 — TIDA-01024 HSDC TID GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/12/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám.

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee1 or www.ti.com/lit/xx/tidcee1/tidcee1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEE1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño High-Channel-Count JESD204B Daisy-Chain Clock Reference Design for RADAR and 5G 28/11/2017
Artículo técnico Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 4/06/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos