TIDA-010191

TIDA-010191

Archivos de diseño

Información general

Las antenas de matriz en fase y la formación de haces digital son tecnologías clave que impulsarán el rendimiento de los futuros sistemas de comunicación por satélite de banda ancha y de imágenes de radar a bordo de vehículos espaciales. La formación de haces digital, a diferencia de la formación de haces analógica, normalmente requiere un conjunto de convertidores de datos por elemento de antena. Estos convertidores necesitan relojes con una relación de fase definida específica. Este diseño de referencia muestra cómo generar señales de reloj de megahercios a gigahercios de bajo ruido con una relación de fase definida y ajustable. La recuperación uniforme de la fase del reloj es posible después de que se produzca un solo evento. La compatibilidad con JESD204B se demuestra operando dos módulos de evaluación ADC12DJ3200QML-SP con sus correspondientes plataformas de captura basadas en FPGA a 3.2 GHz con inclinación de placa a placa de 10 ps.

Funciones
  • Árbol de reloj multicanal compatible con JESD204B
  • Generación de reloj de muestra de hasta 15 GHz
  • Desviación de reloj de menos de 10 ps entre canales
  • Señal de reloj con ruido de fase bajo (< 100 fs)
  • ADC de alta velocidad, sincronización, amplificadores de RF y dispositivos de alimentación de punto de carga endurecidos contra la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEY8.PDF (3133 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBF0.PDF (1672 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBE9.PDF (208 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBF2.ZIP (13862 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD9.ZIP (18422 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBF1.ZIP (13691 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBE8.PDF (3830 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

CDCLVP111-SP — Búfer reloj alta vel. 1:10, QML-V, resist. a radiación, controlador de reloj de ent. seleccionable

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS50601A-SP — Convertidor reductor síncrono de 6 A, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 7 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP461-SP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1101A-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, de 3 A y entrada de 1.5 V a 7 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2615-SP — Sintetizador QML-V resistente a la radiac. de 40 MHz a 15 GHz con sincroniz, y soporte para JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401-SP — Amplificador totalmente diferencial, banda ultraancha a 6.5 GHz, resistente a la radiación, con cert

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS7H2201-SP — Fusible electrónico de 6 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 1.5 V a 7 V
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
* Guía de diseño Space-Grade, Multichannel, JESD204B 15-GHz Clock Reference Design PDF | HTML 21/03/2023

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01023 — Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám. TIDA-01024 — Dis. de ref. de reloj de encadenam. JESD204B de alto rec. de canales p/RADAR y comprob. 5G inalám.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos