USB-2-MDIO

USB-2-MDIO

Descargas

Información general

La herramienta de software USB-2-MDIO permite a los PHY Ethernet de Texas Instruments acceder a los registros de estado y control de dispositivos MDIO.  La herramienta USB-2-MDIO incluye un kit de desarrollo LaunchPad™ para los MCU MSP430™ de TI que está conectado con una interfaz gráfica de usuario ligera.  El kit de desarrollo LaunchPad implementa un controlador de bus MDIO que puede manipular registros en los PHY conectados al bus.

Funciones
  • Controlador del bus MDIO
  • IEEE 802.3 cláusula 22
  • IEEE 802.3ah cláusula 22 acceso a la cláusula 45 registros
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Capa física (PHY) Ethernet
DP83561-SP — PHY Ethernet 10/100/1000 resistente a la radiación, QML-V, con conjunto de supervisión SEFI DP83620 — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y fibra DP83630 — Transceptor PHY Ethernet del protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 con factor de forma DP83640 — Transceptor PHY Ethernet del protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 DP83815 — Controlador de acceso a medios PCI Ethernet integrado de 10/100 Mbps y capa física (MacPhyter) DP83816 — Controlador de acceso a medios PCI Ethernet integrado de 10/100 Mbps y capa física (MacPhyter-II) DP83816EX — Controlador de acceso a medios PCI Ethernet integrado de 10/100 Mbps y capa física (MacPhyter-II) ex DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de DP83822HF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con soporte d DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV DP83822IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV DP83825I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia y factor de forma más pequeño (3 mm × 3  DP83826E — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado DP83826I — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps, interfaz MII y modo mejorado con un rango de temperatura indust DP83843 — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps con soporte AUI y fibra DP83847 — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps con E/S tolerante a 5 V DP83848-EP — Capa física Ethernet de un puerto de temperatura extrema PHYTER de 10/100 Mb/s mejorada DP83848-HT — Capa física Ethernet de 10/100 Mb/s de alta temperatura y un solo puerto PHYTER DP83848C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100-Mbps de temperatura comercial con interfaz SNI y soporte JTAG DP83848H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendido en encapsulado QFN de 40 pines DP83848I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y SNI DP83848J — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial en encapsulado QFN de 40 pines DP83848K — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en encapsulado QFN de 40 pines< DP83848M — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial con una salida de temporizador d DP83848Q-Q1 — Transceptor PHY Ethernet de grado 2 y 10/100 Mbps para automoción DP83848T — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con una salida de temporizador DP83848VYB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de alta temperatura y baja potencia con soporte JTAG DP83848YB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendida con soporte JTAG DP83849C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura comercial DP83849I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con conmutador d DP83849ID — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con soporte de f DP83849IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con soporte de fibr DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño DP83867CS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente y de baja potencia con SGMII DP83867E — Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial DP83867IS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial con SGMII DP83869HM — Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi DP83TC811R-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia DP83TC811S-Q1 — Transc. PHY ethernet 100BASE-T1 de baja pot. y gr. 1 p/autom. c/equipo de herr. de sop. y diag. x DP83TC812R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción compatible con TC-10 con RGMII DP83TC812S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 automotriz compatible con TC-10 con RGMII y SGMII DP83TC813R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción DP83TC813S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII) DP83TC814R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción de baja potencia sin TC10 DP83TC814S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción de baja potencia sin TC10 (SGMII) DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY DP83TG720R-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII 1000BASE-T1 DP83TG720S-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1 TLK105L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto TLK106 — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto TLK106L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial TLK111 — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB
Placa de evaluación
DP83867ERGZ-S-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet SGMII 1000M/100M/10M DP83867ERGZ
Opciones de descarga

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/04/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Capa física (PHY) Ethernet
DP83561-SP — PHY Ethernet 10/100/1000 resistente a la radiación, QML-V, con conjunto de supervisión SEFI DP83620 — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y fibra DP83630 — Transceptor PHY Ethernet del protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 con factor de forma DP83640 — Transceptor PHY Ethernet del protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 DP83815 — Controlador de acceso a medios PCI Ethernet integrado de 10/100 Mbps y capa física (MacPhyter) DP83816 — Controlador de acceso a medios PCI Ethernet integrado de 10/100 Mbps y capa física (MacPhyter-II) DP83816EX — Controlador de acceso a medios PCI Ethernet integrado de 10/100 Mbps y capa física (MacPhyter-II) ex DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de DP83822HF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con soporte d DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV DP83822IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV DP83825I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia y factor de forma más pequeño (3 mm × 3  DP83826E — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado DP83826I — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps, interfaz MII y modo mejorado con un rango de temperatura indust DP83843 — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps con soporte AUI y fibra DP83847 — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps con E/S tolerante a 5 V DP83848-EP — Capa física Ethernet de un puerto de temperatura extrema PHYTER de 10/100 Mb/s mejorada DP83848-HT — Capa física Ethernet de 10/100 Mb/s de alta temperatura y un solo puerto PHYTER DP83848C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100-Mbps de temperatura comercial con interfaz SNI y soporte JTAG DP83848H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendido en encapsulado QFN de 40 pines DP83848I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y SNI DP83848J — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial en encapsulado QFN de 40 pines DP83848K — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en encapsulado QFN de 40 pines< DP83848M — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial con una salida de temporizador d DP83848Q-Q1 — Transceptor PHY Ethernet de grado 2 y 10/100 Mbps para automoción DP83848T — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con una salida de temporizador DP83848VYB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de alta temperatura y baja potencia con soporte JTAG DP83848YB — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendida con soporte JTAG DP83849C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura comercial DP83849I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con conmutador d DP83849ID — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con soporte de f DP83849IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con soporte de fibr DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño DP83867CS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente y de baja potencia con SGMII DP83867E — Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial DP83867IS — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial con SGMII DP83869HM — Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi DP83TC811R-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia DP83TC811S-Q1 — Transc. PHY ethernet 100BASE-T1 de baja pot. y gr. 1 p/autom. c/equipo de herr. de sop. y diag. x DP83TC812R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción compatible con TC-10 con RGMII DP83TC812S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 automotriz compatible con TC-10 con RGMII y SGMII DP83TC813R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción DP83TC813S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII) DP83TC814R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción de baja potencia sin TC10 DP83TC814S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción de baja potencia sin TC10 (SGMII) DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY DP83TG720R-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII 1000BASE-T1 DP83TG720S-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1 TLK105L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto TLK106 — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto TLK106L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial TLK111 — Transceptor de capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB
Placa de evaluación
DP83867ERGZ-S-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet SGMII 1000M/100M/10M DP83867ERGZ

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc034 or www.ti.com/lit/xx/snoc034a/snoc034a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC034. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario USB-2-MDIO User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/08/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos