TIDA-00075

広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

TIDA-00075

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア レギュレータもオンボード搭載しています。評価基板 (EVM) との通信には、USB インターフェイスと GUI ソフトウェアを使用します。

特長
    高性能、任意波形ジェネレータ向けフロント エンドの例 DAC5682Z を使用した広帯域の信号生成 OPA695 を使用して 50Ω の負荷を駆動できる 1 個の広帯域高性能出力を実現最大 30Vpp の THS3095 を使用して高電圧出力を供給TSW1400 と HSDC Pro パターン ジェネレータ ソフトウェアを使用する、使いやすい評価プラットフォーム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU129.PDF (1361 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR609.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR610.ZIP (3998 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR608.PDF (181 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

UCC284-40℃ ~ +85℃、500mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC5682Zデュアル チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3091シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS767イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA695ディスエーブル機能搭載、超広帯域、電流帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

CDCM7005VCXO を基準クロックに同期、高性能、低位相ノイズ、低スキューのクロック シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3095パワーダウン機能搭載、シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54305.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End 2013/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。