MSPM0G5115

アクティブ

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features AES encryption, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC, USB 2.0 UART 3 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 26 SPI 2 USB USB 2.0 Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART, USB Operating system Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of I2Cs 2
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features AES encryption, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC, USB 2.0 UART 3 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 26 SPI 2 USB USB 2.0 Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART, USB Operating system Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of I2Cs 2
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) WQFN (RUY) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C ~ 最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク
    • ECC 保護機能を備えた 8KB データ フラッシュ バンク
    • 最大 32KB の SRAM、ECC 保護またはハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
      • VREF1 で 1.6Msps または VREF2 で 0.9Msps に構成可能
      • 100ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット電圧リファレンス DAC を内蔵した 1 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • ADC と COMP との間のアナログ接続をプログラム可能
    • 外部電圧リファレンス (VREF)
      • VREF1:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (外部 VREF キャップ付き)
      • VREF2:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (キャップなし)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:103µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:34µA/MHz
    • STOP:199µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.5µA (32kHz、RTC およびフル SRAM 搭載時) で状態を保持
    • SHUTDOWN:88nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 4 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 4 つの独立に構成可能な 16 ビット カウンタを含む 1 つの基本ソフトウェア タイマ
      • 2 つの 16 ビット カウンタのうちデイジーチェーン接続して 32 ビット カウンタを形成可能
      • 2 つの割り込み駆動 PWM を生成可能
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの構成可能なシリアル インターフェイス (UNICOMM)
      • 2 つは UART (LIN) または I2C (SMBus/PMBus) をサポート
      • 1 つは UART または SPI をサポート
      • 1 つは最大 32Mbits/s の SPI インターフェイスをサポート
    • フルスピード (12Mbps) 準拠のデバイスとホスト モード機能をサポートする 1 つの USB2.0 インターフェイス
      • 水晶振動子を使用しない USB デバイス動作
      • 最大 8 つの双方向エンドポイント
    • 1 つのデジタル オーディオ インターフェイスで、オーディオ デバイスへの標準化された複数のシリアル インターフェイスをサポート
      • 転送モードのサポート
        • コントローラ トランスミッタ / レシーバ
        • ターゲット トランスミッタ / レシーバ
      • サポートするフォーマット
        • 標準 (UM11732) I2S
        • コーデックの LSB/MSB 揃え
        • DSP シリアル インターフェイス フォーマットで、データ ピンごとに最大 8 つのオーディオ チャネルをサポート
        • PCM (ショートおよびロング フレーム)
        • TDM Classic/I2S / 左揃え / 右揃えフォーマットで、フレームごとに最大 8 スロット
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4 ~ 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±0.25% 精度の内部 60MHz USB FLL 発振器
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4 ~ 48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • セキュリティ
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 59 個の合計 GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 2 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ) - プレビュー
    • 28 ピン WQFN (RUY) (0.4mm ピッチ)
    • 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ)
    • 20 ピン VSSOP (DGS) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G5117:128KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G5116:64KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G5115:32KB フラッシュ、16KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C ~ 最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク
    • ECC 保護機能を備えた 8KB データ フラッシュ バンク
    • 最大 32KB の SRAM、ECC 保護またはハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 1 つの 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
      • VREF1 で 1.6Msps または VREF2 で 0.9Msps に構成可能
      • 100ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット電圧リファレンス DAC を内蔵した 1 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • ADC と COMP との間のアナログ接続をプログラム可能
    • 外部電圧リファレンス (VREF)
      • VREF1:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (外部 VREF キャップ付き)
      • VREF2:1.4V または 2.5V の構成可能な内部電圧リファレンス (キャップなし)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:103µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:34µA/MHz
    • STOP:199µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.5µA (32kHz、RTC およびフル SRAM 搭載時) で状態を保持
    • SHUTDOWN:88nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 4 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 4 つの独立に構成可能な 16 ビット カウンタを含む 1 つの基本ソフトウェア タイマ
      • 2 つの 16 ビット カウンタのうちデイジーチェーン接続して 32 ビット カウンタを形成可能
      • 2 つの割り込み駆動 PWM を生成可能
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの構成可能なシリアル インターフェイス (UNICOMM)
      • 2 つは UART (LIN) または I2C (SMBus/PMBus) をサポート
      • 1 つは UART または SPI をサポート
      • 1 つは最大 32Mbits/s の SPI インターフェイスをサポート
    • フルスピード (12Mbps) 準拠のデバイスとホスト モード機能をサポートする 1 つの USB2.0 インターフェイス
      • 水晶振動子を使用しない USB デバイス動作
      • 最大 8 つの双方向エンドポイント
    • 1 つのデジタル オーディオ インターフェイスで、オーディオ デバイスへの標準化された複数のシリアル インターフェイスをサポート
      • 転送モードのサポート
        • コントローラ トランスミッタ / レシーバ
        • ターゲット トランスミッタ / レシーバ
      • サポートするフォーマット
        • 標準 (UM11732) I2S
        • コーデックの LSB/MSB 揃え
        • DSP シリアル インターフェイス フォーマットで、データ ピンごとに最大 8 つのオーディオ チャネルをサポート
        • PCM (ショートおよびロング フレーム)
        • TDM Classic/I2S / 左揃え / 右揃えフォーマットで、フレームごとに最大 8 スロット
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4 ~ 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±0.25% 精度の内部 60MHz USB FLL 発振器
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4 ~ 48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • セキュリティ
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 59 個の合計 GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 2 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ) - プレビュー
    • 28 ピン WQFN (RUY) (0.4mm ピッチ)
    • 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ)
    • 20 ピン VSSOP (DGS) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G5117:128KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G5116:64KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G5115:32KB フラッシュ、16KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)

MSPM0G511x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する、拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとする MSP 高集積、超低消費電力 32 ビットマイコンファミリの製品です。これらのマイコンは、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 64 ピン) で最大 128KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けで、コストの最適化と柔軟な設計を両立できます。これらのデバイスには、USB2.0-FS インターフェイス、デジタル オーディオ インターフェイス、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。

USB 2.0 フルスピード インターフェイス (内蔵 PHY、クロック ソース、終端抵抗付き) を備えており、準拠するホスト モードおよび水晶振動子不使用のデバイス モード機能をサポートします。4 つの構成可能なシリアル インターフェイス モジュール (UNICOMM) が提供され、最大 3 つの UART、2 つの I2C、または 2 つの SPI をサポートしています。多様なオーディオ アプリケーション用にデジタル オーディオ インターフェイスが搭載されており、I2S や TDM など複数のプロトコルをサポートしています。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。

最大 26 個の外部チャネルに対応する 12 ビット、1.6Msps の同時サンプリング ADC、2 種類のオンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、および 8 ビットの内蔵リファレンス DAC を備えた高速コンパレータなど、高性能なアナログ モジュール一式が提供されています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G511x マイコンは、広範なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0G511x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する、拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとする MSP 高集積、超低消費電力 32 ビットマイコンファミリの製品です。これらのマイコンは、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 64 ピン) で最大 128KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けで、コストの最適化と柔軟な設計を両立できます。これらのデバイスには、USB2.0-FS インターフェイス、デジタル オーディオ インターフェイス、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。

USB 2.0 フルスピード インターフェイス (内蔵 PHY、クロック ソース、終端抵抗付き) を備えており、準拠するホスト モードおよび水晶振動子不使用のデバイス モード機能をサポートします。4 つの構成可能なシリアル インターフェイス モジュール (UNICOMM) が提供され、最大 3 つの UART、2 つの I2C、または 2 つの SPI をサポートしています。多様なオーディオ アプリケーション用にデジタル オーディオ インターフェイスが搭載されており、I2S や TDM など複数のプロトコルをサポートしています。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。

最大 26 個の外部チャネルに対応する 12 ビット、1.6Msps の同時サンプリング ADC、2 種類のオンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、および 8 ビットの内蔵リファレンス DAC を備えた高速コンパレータなど、高性能なアナログ モジュール一式が提供されています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G511x マイコンは、広範なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0G511x、 USB 2.0 FS インターフェイス搭載、ミクストシグナル マイク ロコントローラ PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/08
* ユーザー・ガイド MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) PDF | HTML 2026/11/05
* エラッタ MSPM0G511x、MSPM0G5187 マイコン PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/06
アプリケーション・ノート MSPM0 ADC のノイズ解析と応用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/24
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025/08/13
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025/08/06
アプリケーション・ノート MSPM0G3507 Low Power Test and Guidance PDF | HTML 2024/10/18
アプリケーション・ノート Understanding the MSPM0 Debug Subsystem PDF | HTML 2024/09/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSPM0G5187 — MSPM0G5187 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

MSPM0G5187 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G511x および MSPM0G5187 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板です。LaunchPad キットには、MSPM0G511x および MSPM0G5187 マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なものがすべて搭載されています。そこには、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーに対応したオンボード デバッグ プローブも含まれます。このボードには、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、2 個の USB-C コネクタ (1 個は MSPM0 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ハードウェア・プログラミング・ツール

C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。

購入先:Elprotronic Inc.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices

MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE は、テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ向けに設計された統合開発環境であり、デスクトップ アプリケーションとクラウドベース アプリケーションの両方で利用できます。これは、TI の包括的な CCStudio™ 開発エコシステムの一部です。

CCStudio IDE は Eclipse Theia™ フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。代わりに、VS Code® ネイティブ ソリューションが必要な場合、CCStudio for VS Code は VS Code 環境に (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®

CCStudio™ for VS Code により、TI の各種組込み開発ツールが Visual Studio Code® に組み込まれます。これは、現在のデベロッパーで最も広く使用されているコード エディタです。新たに IDE を習得する必要はなく、VS Code の拡張機能とツールからなる大規模なエコシステムを基盤としています。CMake と Ninja でビルドし、GDB と OpenOCD でデバッグし、それらすべてを統合されたプロジェクト表示から管理できます。しかも、VS Code を離れる必要は一切ありません。

AI 駆動開発

CCStudio for VS Code は、AI (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP モーター制御ライブラリは、MSPM0 Arm® Cortex® M0+ マイコンと一般的なモーター ドライバ ソリューションを使用して、30 分以内にモーターを動作させるのに役立つ、ソフトウェア、ツール、サンプルのコレクション (ライブラリ) です。

MSP モーター制御ライブラリは、性能、統合、使いやすさを重視して最適化済みのセンサ付き / センサレス制御アルゴリズムを使用して、ブラシ付きモーター、ステッピング モーター、3 相モーターを動作させることができるように、サポート対象のハードウェア (...)

サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ