TIDA-00823

Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla

TIDA-00823

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia analiza el uso y el rendimiento del amplificador de alta velocidad de ganancia fija y banda ultraancha LMH3401 para controlar el convertidor analógico a digital (ADC) de alta velocidad ADS54J60. Se analizan y miden diferentes opciones para tensiones de modo común, fuentes de alimentación e interfaces, incluyendo el acoplamiento CA y el acoplamiento CC, con el fin de satisfacer los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones.

Funciones
  • Amplificador de bajo ruido y ganancia de 16 dB
  • ADC doble de alta velocidad
  • Acoplamiento de CA y CC
  • Solución de reloj completa
  • Diseño de referencia probado que incluye una placa de evaluación, software de configuración y guía del usuario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBH9.PDF (649 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKY3.PDF (90 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKY2.PDF (253 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKY5.ZIP (2855 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBY8.ZIP (289 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKY4.PDF (1073 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKY1.PDF (168 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRKY0.PDF (122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de intercambio en caliente

TPS2400Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH3401Amplificador completamente diferencial de 7 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS4Receptor LVDS único de 500 Mbps y alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6401Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82085Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS54J60Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63050TPS6305x elevador/reductor con inductor único, interruptores de 1 A e inicio suave ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

The TSW54J60EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS54J60, LMH3401, LMH6401 and LMK04828 devices. The ADS54J60 is a low power, 16-bit, 1-GSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00822 Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac TIDA-00823 Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW54J60EVM 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00822 Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac TIDA-00823 Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 16-Bit 1-Gsps Digitizer AC and DC Coupled Fixed Gain Amplifier Design Guide 15/02/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00654 Diseño de referencia de LMH5401 y LMH6401 en cascada TIDA-00822 Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.