C2000™ 即時微控制器設計與開發

我們的設計與開發生態系統有助於簡化您的設計流程

我們的設計與開發生態系統將 C2000 即時 MCU 整合到您的車用或工業系統中,有助於簡化您的設計流程,讓您更容易進入市場。
C2000™ 即時微控制器設計與開發

硬體

我們的 C2000 即時 MCU 產品組合包括精選的入門套件和全功能評估模組 (EVM)。確定要評估的裝置後,請在我們的產品頁面上查看可用於評估的推薦硬體。每個硬體平台都能提供完整的評估和開發的能力,並提供專為滿足您特定設計需求量身訂製的功能組合。

硬體設計準則

硬體開發工具

評估模組與偵錯器

LaunchPad™ 開發套件

開發板
F29H85x controlSOM 評估模組

若要評估 F29H85X-SOM-EVM,需要單獨購買 XDS110ISO-EVM 偵錯探針。

可選擇性單獨購買 HSEC180ADAPEVM 和 TMDSHSECDOCK,以便與 controlCARD 型平台向後相容。

F29H85X-SOM-EVM 是一款適合 TI C2000™ F29H85x 和 F29P58x 裝置 MCU 系列的評估和開發電路板。此系統模組設計非常適合初始評估和原型設計。

開發板
C2000™ 即時 MCU F28P65x LaunchPad™ 開發套件

LAUNCHXL-F28P65X 是適用 TI C2000™ 即時微控制器 F28P65x 裝置系列的低成本開發電路板。其適合進行初始評估與原型設計,提供標準化且使用方便的平台,可讓您開發下一個應用。此擴充版本 LaunchPad™ 開發套件提供額外針腳以助開發,並支援連接兩個 BoosterPack™ 外掛模組。屬於 TI MCU LaunchPad 龐大生態系統的一部分,也與各種外掛程式模組交互相容。

開發板
C2000™ 即時 MCU F28P55X LaunchPad™ 開發套件

LAUNCHXL-F28P55X 是適用 TI C2000™ 即時微控制器 F28P55x 裝置系列的低成本開發電路板。其適合進行初始評估與原型設計,提供標準化且使用方便的平台,可讓您開發下一個應用。此擴充版本 LaunchPad™ 開發套件提供額外針腳以助開發,並支援連接兩個 BoosterPack™ 外掛模組。屬於 TI MCU LaunchPad 龐大生態系統的一部分,也與各種外掛程式模組交互相容。

開發板
C2000™ 即時 MCU F2800157 LaunchPad™ 開發套件

LAUNCHXL-F2800157 是適用 TI C2000™ 即時微控制器 F280015x 裝置系列的低成本開發電路板。其適合進行初始評估與原型設計,提供標準化且使用方便的平台,可讓您開發下一個應用。此擴充版本 LaunchPad™ 開發套件提供額外針腳以助開發,並支援連接兩個 BoosterPack™ 外掛模組。屬於 TI MCU LaunchPad 龐大生態系統的一部分,也與各種外掛程式模組交互相容。

開發套件
適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 開發套件

LAUNCHXL-F2800137 是適用於 TI C2000™ 即時微控制器 F280013x 裝置系列的開發電路板。其適合進行初始評估與原型設計,提供標準化且使用方便的平台,可讓您開發下一個應用。此擴充版本 LaunchPad™ 開發套件提供額外針腳以助開發,並支援連接兩個 BoosterPack™ 外掛模組。屬於 TI MCU LaunchPad 龐大生態系統的一部分,也與各種外掛程式模組交互相容。

開發套件
適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 開發套件

LAUNCHXL-F280039C 是適用 TI C2000™ 即時微控制器 TMS320F28003x 裝置系列的低成本開發電路板。其適合進行初始評估與原型設計,提供標準化且使用方便的平台,可讓您開發下一個應用。此擴充版本 LaunchPad™ 開發套件提供額外針腳以助開發,並支援連接兩個 BoosterPack™ 外掛模組。屬於 TI MCU LaunchPad 龐大生態系統的一部分,也與各種外掛程式模組交互相容。

適用於 LaunchPad 的 BoosterPack™ 附加元件

子卡
數位電源降壓轉換器 BoosterPack

數位電源基礎訓練套件提供入門平台,可用於學習 C2000™ 微控制器數位電源控制的基礎知識。與相容的 LaunchPad 搭配使用時,此 BoosterPack 可展示完整的降壓轉換器控制系統。降壓轉換器功率級支援動態負載,並將外部 9VDC 電源供應器轉換為可配置的 DC 輸出電壓。

F280049C LaunchPad 為基礎的軟體範例已封裝於數位電源軟體開發套件 (SDK) 中。TIDM-DC-DC-BUCK 參考設計提供執行 SDK 範例與使用 powerSUITE 數位電源供應器設計軟體工具的逐步指南

若要開始使用數位電源降壓轉換器 BoosterPack,建議準備以下項目:

  • (...)
子卡
具有基於分流的直列式馬達相電流感測的 48V 三相逆變器評估模組

BOOSTXL-3PHGANINV 評估模組採用具精密直列分流式相位電流感測的 48V/10A 三相 GaN 逆變器,以準確控制伺服驅動器等精密驅動器。
 

MathWorks MATLAB & Simulink 範例型號包括以下內容:

子卡
C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™ 插入模組
PositionManager BoosterPack 是彈性低電壓平台,用於評估絕對式編碼器和類比感測器(如解析器和 SinCos 轉換器)的介面。  當結合 DesignDRIVE Position Manager 軟體解決方案時,這個低成本的評估模組就會成為強大工具,可用於連接許多常用的位置編碼器類型,例如 EnDat、BiSS 和 T-format,以及 C2000 即時控制裝置。  C2000 Position Manager 技術將最常用的數位和類比位置感測器介面整合到 C2000 即時控制器上,因此無需使用外部 FPGA 來執行這些功能。
開發板
具有降壓、分流放大器的 DRV8323RS 三相智慧型閘極驅動器(SPI 介面)評估模組

BOOSTXL-DRV8323RS 是一款 15A、三相無刷 DC 驅動級,採用 DRV8323RH 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFETTM 電源塊。此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此評估模組最適合用於無感測器 BLDC 演算法。模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。驅動級具備短路、過熱、擊穿和欠電壓保護,可透過裝置 SPI 暫存器輕鬆配置。

MathWorks MATLAB & Simulink 範例型號包括以下內容:

 

開發板
具有降壓、分流放大器的 DRV8323RH 三相智慧型閘極驅動器 (硬體介面) 評估模組
BOOSTXL-DRV8323RH 是一款 15A、三相無刷 DC 驅動級,採用 DRV8323RH 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFETTM 電源塊。  此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此 EVM 最適合用於無感測器 BLDC 演算法。  模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。  驅動級具有短路、過熱、擊穿和低電壓保護,並可透過不同的硬體配置接腳輕鬆配置。
子卡
快速序列介面 (FSI) 轉接板評估模組

更快、更平價、更穩固:透過全新序列通訊技術在隔離中實現 200 Mbps 的傳輸量——快速序列介面 (FSI)

FSI 是一種低訊號計數序列通訊週邊設備,可在 C2000 即時控制微控制器 (MCU) 上使用,與其他序列週邊設備相比,可提供低成本、可靠的通訊及更高速的傳輸量,最高可達 200 Mbps。FSI 能在低延遲裝置間傳遞時間關鍵資料,因此可實現新拓撲結構與方法,並在控制系統內分散處理、感測與致動。FSI 設計為搭配隔離裝置使用,可在系統的「熱」(高電壓)側和「冷」(低電壓)側之間提供高速通訊。

FSI 轉接器電路板是一款評估板,可協助理解 C2000 FSI (...)

開發板
適用於三相 BLDC 閘極驅動器的 DRV8329A 評估模組

DRV8329AEVM 是以 BLDC 馬達 DRV8329A 閘極驅動器為基礎的 30-A、3 相無刷 DC 驅動級。DRV8329 包含三個二極體以供靴帶運作,無需使用外部二極體。此產品包含用於低壓側電流量測的電流分流放大器、80-mA 低壓差線性穩壓器、失效時間控制針腳、VDS 過電流位準針腳,以及閘極驅動器關閉針腳。EVM 包含開關、電位計和電阻器,可評估這些設定,以及 DRV8329 產品 A 變體 (6x PWM) 和 B 變體 (3x PWM) 的可配置性。

可向 EVM 提供最高 60 V 電壓,DRV8329 整合式低壓差線性穩壓器則可產生靴帶式 GVDD (...)

開發板
DRV8316R 三相 PWM 馬達驅動器評估模組

DRV8316REVM 提供三個半全橋整合式 MOSFET 驅動器,可為 12-V/24-V DC 軌或電池供電應用驅動具 8-A 峰值電流驅動的三相無刷 DC (BLDC) 馬達。

裝置整合三個電流感測放大器 (CSA) 與整合式電流感測來感測 BLDC 馬達的三相電流,以實現最佳 FOC 和電流控制系統配置。

Launchpad 連線可實現 DRV8316 的個人韌體開發平台。其中包括用於與 DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI 介接的 C2000 launchpad, LAUNCHXL-F280049C。

開發板
DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器 

DRV8353RS-EVM 是基於 DRV8353RS 閘極驅動器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A、三相無刷直流驅動級。

此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此評估模組最適合用於無感測器 BLDC 演算法。  模組透過整合式 0.35A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。  驅動平台具備 IDRIVE 配置,故障接腳,並可透過可配置的 SPI 保護短路,過熱,直通與欠電壓情況。

子卡
具有降壓及 SPI 介面的 DRV8320RS 三相智慧型閘極驅動器評估模組
BOOSTXL-DRV8320RS 是一款 15A、三相無刷 DC 馬達驅動級,採用 DRV8320RS 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFET 電源塊。  此模組具有獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,因此此評估模組最適合無感測器 BLDC 演算法。  模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。  驅動級具備短路、過熱、擊穿和欠電壓保護,可透過裝置 SPI 暫存器輕鬆配置。

controlCARD 開發套件

開發板
TMS320F2800137 評估模組 controlCARD
TMDSCNCD2800137 是一款用於 TI C2000™ MCU 系列 TMS320F280013x 裝置的低成本評估和開發板。除了隨附 HSEC180 (180 針腳高速) 邊緣連接器,還可用作 controlCARD,是初始評估和原型設計的理想之選。對於評估 TMDSCNCD2800137,需要 180 接腳擴充站 TMDSHSECDOCK,並且可以單獨購買。
開發板
TMDSCNCD2800157 controlCARD 評估模組

TMDSCNCD2800157 是一款用於 TI C2000™ MCU 系列 F280015x 裝置的低成本評估和開發板。除了隨附 HSEC180 (180 針腳高速) 邊緣連接器,還可用作 controlCARD,是初始評估和原型設計的理想之選。對於評估 TMDSCNCD2800157,需要 180 針腳擴充站 TMDSHSECDOCK,並且可以單獨購買。

開發板
適用 C2000™ MCU controlCARD™ 的 TMS320F280025C 評估模組

TMDSCNCD280025C 是一款用於 TI C2000™ MCU 系列 F28002x 裝置的低成本評估和開發板。除了隨附 HSEC180 (180 針腳高速邊緣連接器),還可用作 controlCARD,是初始評估和原型設計的理想之選。若要評估 TMDSCNCD280025C,需要 180 接腳的擴充站 TMDSHSECDOCK,可單獨或以搭售套件方式購買。

子卡
TMS320F280039C 評估模組 C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280039C 是一款用於 TI C2000™ MCU 系列 F28003x 裝置的低成本評估和開發板。除了隨附 HSEC180 (180 針腳高速邊緣連接器),還可用作 controlCARD,是初始評估和原型設計的理想之選。對於評估 TMDSCNCD280039C,需要 180 接腳擴充站 TMDSHSECDOCK,並且可以單獨購買。

子卡
適用 C2000™ MCU controlCARD™ 的 F280049C 評估模組

TMDSCNCD280049C 是適用 C2000™ 微控制器產品 F28004x 系列的 HSEC180 controlCARD 式評估與開發工具。controlCARD 是利用兩個標準外型規格之一(100 針腳 DIMM 或 180 針腳 HSEC)的完整電路板級模組,可提供小巧型單電路板控制器解決方案。首次評估時,controlCARD 通常會搭配 TMDSHSECDOCK 基板或含在應用套件中購買。

子卡
適用 C2000™ Delfino MCU controlCARD™ 的 F28379D 開發套件

TMDSCNCD28379D 是適用 TI MCU 中 F2837xD、F2837xS 和 F2807x 系列的 HSEC180 controlCARD 式評估與開發工具。controlCARD 是利用兩個標準外型規格之一(100 針腳 DIMM 或 180 針腳 HSEC)的完整電路板級模組,可提供小巧型單電路板控制器解決方案。首次評估時,controlCARD 通常會搭配基板或含在應用套件中購買。

開發板
適用 C2000™ MCU controlCARD™ 的 F28388D 評估模組

TMDSCNCD28388D 是一款適合 C2000™ MCU 系列 F2838xS 和 F2838xD 裝置的低成本評估和開發電路板。隨附 HSEC180 (180 接腳高速邊緣連接器) controlCARD,是初始評估和原型設計的理想之選。若要評估 TMDSCNCD28388D,需要 180 接腳的擴充站 TMDSHSECDOCK,可單獨或以搭售套件方式購買。

子卡
HSEC180 controlCARD 基板擴充站

TMDSHSECDOCK 為一塊基板,可為相容的 HSEC180 架構 controlCARD 提供關鍵訊號的接頭針腳存取。提供模擬板區域以快速進行原型設計。電路板電源可由 USB 纜線或 5-V 桶式電源供應器供電。

介面轉接器
180 轉 100 針腳 DIMM 轉接器
The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.
開發板
TMDSCNCD28P55X controlCARD 評估模組

TMDSCNCD28P55X 是一款用於 TI C2000™ MCU 系列 F28P55x 裝置的低成本評估和開發板。其隨附 HSEC180 (180 針腳高速邊緣連接器),並且為 controlCARD,因此是初始評估和原型設計的理想之選。若要評估 TMDSCNCD28P55X,需要 180 針腳的擴充站 TMDSHSECDOCK,並且可單獨或以搭售套件的方式購買。

開發板
TMS320F28P65X controlCARD 評估模組

TMDSCNCD28P65X 是一款用於 TI C2000™ MCU 系列 F28P65x 裝置的低成本評估和開發板。其隨附 HSEC180 (180 針腳高速邊緣連接器),並且為 controlCARD,因此是初始評估和原型設計的理想之選。若要評估 TMDSCNCD28P65X,需要 180 針腳的擴充站 TMDSHSECDOCK,並且可單獨或以搭售套件的方式購買。

系統級評估模組

開發板
具有 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION Piccolo MCU 的高壓馬達控制套件

TMDSHVMTRINSPIN 是一款基於 DIMM100 controlCARD 的主機板評估模組。採用 InstaSPIN™ 技術的高壓馬達控制套件提供出色的參考平台,可以學習和實驗高壓馬達的數位控制,使用涵蓋於德州儀器的 C2000™ InstaSPIN 32 位元微控制器系列的革命性 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 馬達控制技術。馬達系統開發人員可利用 InstaSPIN (...)

開發套件
適用於工業馬達控制的 C2000 DesignDRIVE 開發套件

DesignDRIVE 開發套件 (IDDK) 硬體提供含完整功率級的整合式伺服驅動設計,可驅動高電壓三相馬達,並能簡化對各種位置回饋、電流感測與控制拓撲的評估。

C2000™ MCU 上的感測週邊設備包括八個 ΔΣ sinc 濾波器,四個 16 或 12 位元 ADC 和窗型比較器,可讓 DesignDRIVE 套件同時支援分流、磁通量閘門/霍爾和 ΔΣ 電流感測。在位置回饋方面,本套件運用整合在 C2000 MCU 上的位置管理解決方案,支援 EnDat、BiSS、T-format、增量編碼器以及 SINCOS 與解析器類比感測器。此外,客戶也可探索配置選項,以允許將 MCU (...)
子卡
快速序列介面 (FSI) 轉接板評估模組

更快、更平價、更穩固:透過全新序列通訊技術在隔離中實現 200 Mbps 的傳輸量——快速序列介面 (FSI)

FSI 是一種低訊號計數序列通訊週邊設備,可在 C2000 即時控制微控制器 (MCU) 上使用,與其他序列週邊設備相比,可提供低成本、可靠的通訊及更高速的傳輸量,最高可達 200 Mbps。FSI 能在低延遲裝置間傳遞時間關鍵資料,因此可實現新拓撲結構與方法,並在控制系統內分散處理、感測與致動。FSI 設計為搭配隔離裝置使用,可在系統的「熱」(高電壓)側和「冷」(低電壓)側之間提供高速通訊。

FSI 轉接器電路板是一款評估板,可協助理解 C2000 FSI (...)

開發板
使用 C2000™ MCU 且基於 Vienna 整流器的三相功率因數校正評估模組
Vienna 整流器電源拓撲用於高功率三相功率因數 (AC-DC) 應用,如板外電動車 (EV) 充電器和電信整流器。此設計說明了使用 C2000™ MCU 控制功率級的方法。此設計使用 HSEC180 controlCARD 介面,且軟體支援 MCU 的 F2837x 或 F2838x 和 F28004x 系列。

進一步了解 C2000 MCU 可為電動車應用提供哪些功能。
開發套件
具有電壓源和併聯模式的單相逆變器開發套件
此參考設計實現了單相逆變器 (DC-AC) 控制,採用 C2000™ F2837xD 與 F28004x 微控制器。設計支援逆變器的兩種操作模式。首先是使用輸出 LC 濾波器的電壓源模式,此控制模式通常用於不斷電裝置。   第二個則是搭載輸出 LCL 濾波器的併聯模式,通常用於太陽能逆變器。powerSUITE 架構支援適用於設計的韌體,可利用 Solution Adapter 進行修改,並利用 Compensation Designer 和 SFRA 調整控制迴路。高效率、低 THD 和直覺式軟體,讓此設計對於從事 UPS 逆變器設計以及 PV (...)

偵錯探測器

偵錯探測器
XDS110 JTAG 偵錯探測器

德州儀器 XDS110 是一種全新的偵錯探測器 (模擬器) 類別,適用於 TI 嵌入式處理器。XDS110 取代 XDS100 系列,可在單一 Pod 中支援更廣泛的標準 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。同時,所有 XDS 偵錯探針在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中均支援核心與系統追蹤。  對於針腳上的核心追蹤,則需要 XDS560v2 PRO TRACE

德州儀器 XDS110 透過 TI 20 針腳連接器(具有用於 TI 14 針腳和 Arm 10 針腳和 Arm 20 針腳的多轉接器)連接到目標電路板,並透過 USB2.0 (...)

偵錯探測器
XDS200 USB 偵錯探測器

XDS200 是為 TI 嵌入式裝置偵錯的偵錯探測器(模擬器)。對於大多數裝置,建議使用較新、成本較低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 支援單一 Pod 中廣泛的標準(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 偵錯探針在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 Arm® 與 DSP 處理器中均支援核心與系統追蹤。

XDS200 透過 TI 20 接腳連接器(配備適用 TI 14 接腳、Arm Cortex® 10 接腳和 Arm 20 接腳的多重轉接器)連接到目標電路板,並透過 USB2.0 高速 (...)

偵錯探測器
XDS560™ 軟體 v2 系統追蹤 USB 偵錯探測器

XDS560v2 是 XDS560™ 系列偵錯探測器中性能最高的,且同時支援傳統 JTAG 標準 (IEEE1149.1) 與 cJTAG (IEEE1149.7)。  請注意,其不支援序列線偵錯 (SWD)。

所有 XDS 偵錯探測器均在所有配備嵌入式追蹤緩衝器 (ETB) 的 ARM 與 DSP 處理器中支援核心與系統追蹤。  對於針腳上的追蹤,則需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 透過 MIPI HSPT 60 針腳接頭 (具有用於 TI 14 針腳、TI 20 針腳和 ARM 20 針腳的多轉接器) 連接到目標電路板,並透過 USB2.0 高速 (...)

附件

開發板
高壓永磁同步馬達

該高電壓永磁同步馬達可搭配高電壓馬達控制套件使用。

開發板
24V BLDC 馬達

LVBLDCMTR 是一款低電壓 3 相同步無刷 DC 馬達,具有表面安裝磁鐵和正弦反 EMF。  主要用於 InstaSPIN-FOC 評估。

進一步了解 C2000 馬達控制或尋找其它 C2000 工具

InstaSPIN-FOC 識別的馬達參數

#elif (USER_MOTOR == LVBLDCMTR)

#define USER_MOTOR_TYPE                 MOTOR_Type_Pm

#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS       (4)

#define USER_MOTOR_Rr                   (NULL)  (...)

開發板
低壓伺服馬達 - 低壓伺服 (編碼器) 馬達和線束

The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF.  Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors.

Learn more about C2000 Motor Control 

開發板
2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC 評估模組

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)

汽車參考設計

車載充電器

參考設計
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計

TIDM-02013 是一款雙向板載充電器參考設計。此設計包含交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因素修正 (PFC) 功率級,以及使用單一 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 控制的 CLLLC DCDC 功率級,並使用 TI 氮化鎵 (GaN) 電源模組。

此電源拓撲可進行雙向電源流動 (PFC與併網型逆變器),並使用 GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。

參考設計
適用於 HEV/EV 車載充電器的雙向 CLLLC 共振雙主動橋式 (DAB) 參考設計
具有雙向功率流功能和軟切換特性的 CLLLC 共振 DAB ,是混合動力電動車/電動車 (HEV/EV) 車載充電器和能源儲存應用的理想選擇。此設計說明在閉電壓和閉電流迴路模式中使用 C2000™ MCU 控制此電源拓撲。此設計提供的軟硬體可協助加快
上市時間。

整合式高電壓 (OBC 與 DC/DC)

參考設計
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度

此參考設計是專為最高功率密度設計的 GaN 式 3-kW 全橋相移式轉換器 (PSFB)。此設計具主動箝位可減少二次側同步整流器 MOSFET 的電壓應力,以使用具更出色品質因數 (FoM) 的低電壓額定值 MOSFET。PMP23126 使用我們的一次側 30mΩ GaN 和二次側矽 MOSFET。與矽 MOSFET 相比,具整合式驅動器與保護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 可在更大的操作範圍中維持 ZVS,以實現更高效率。PSFB 可在 100 kHz 運作,並可達 97.74% 峰值效率。

MathWorks MATLAB 和 Simulink 範例模型包含在馬達控制 SDK (...)

參考設計
具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計

TIDM-02013 是一款雙向板載充電器參考設計。此設計包含交錯式連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 免橋接功率因素修正 (PFC) 功率級,以及使用單一 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 控制的 CLLLC DCDC 功率級,並使用 TI 氮化鎵 (GaN) 電源模組。

此電源拓撲可進行雙向電源流動 (PFC與併網型逆變器),並使用 GaN 裝置,可提升電源供應器的效率並縮小尺寸。此參考設計提供的軟硬體可加快上市時間。

參考設計
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計

此參考設計描述了一款具有 650V 氮化鎵 (GaN) 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的 3.5kW 高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器。使用 LMG3522R030 作為一次側開關可使轉換器在高切換頻率下工作。在此設計中,轉換器使用較小尺寸的變壓器。為了緩解主動箝位金屬氧化物半導體場效應電晶體 (MOSFET) 的熱性能,該轉換器使用雙通道主動箝位電路。

參考設計
適用於 HEV/EV 車載充電器的雙向 CLLLC 共振雙主動橋式 (DAB) 參考設計
具有雙向功率流功能和軟切換特性的 CLLLC 共振 DAB ,是混合動力電動車/電動車 (HEV/EV) 車載充電器和能源儲存應用的理想選擇。此設計說明在閉電壓和閉電流迴路模式中使用 C2000™ MCU 控制此電源拓撲。此設計提供的軟硬體可協助加快
上市時間。
參考設計
適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
此參考設計提供單相雙主動橋式 (DAB) DC/DC 轉換器實作概覽。DAB 拓撲結構提供軟切換通訊、減少裝置數量與高效率等優勢。此設計的優勢在於功率密度、成本、重量、電隔離、高電壓轉換比與可靠性,這些都是關鍵要素,因此非常適合應用於 EV 充電站和儲能。DAB 中的模組化與對稱架構可堆疊轉換器,達到高功率傳輸速率,並有利於雙向運作模式來支援電池充電與放電應用。
參考設計
經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計

此參考設計展現如何以單一 TMS320F28388D 即時 C2000 MCU 控制 HEV 或 EV 牽引逆變器和雙向 DC-DC 轉換器。牽引控制運用軟體式解析器轉數位轉換器 (RDC) 將馬達驅動至高達 20,000 RPM 的高速。DC-DC 轉換器則採用尖峰電流模式控制 (PCMC) 技術,以及全橋相移式轉換器 (PSFB) 拓撲與同步整流 (SR) 機制。牽引變流器級使用由 UCC5870-Q1 智慧閘極驅動器驅動的碳化矽 (SiC) 功率級。PCMC 波形是使用最先進的 PWM 模組和比較器子系統 (CMPSS)中的內建傾斜補償產生。ASIL 分解系統功能安全概念已通過 TÜV (...)

DC/DC 轉換器系統

參考設計
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度

此參考設計是專為最高功率密度設計的 GaN 式 3-kW 全橋相移式轉換器 (PSFB)。此設計具主動箝位可減少二次側同步整流器 MOSFET 的電壓應力,以使用具更出色品質因數 (FoM) 的低電壓額定值 MOSFET。PMP23126 使用我們的一次側 30mΩ GaN 和二次側矽 MOSFET。與矽 MOSFET 相比,具整合式驅動器與保護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 可在更大的操作範圍中維持 ZVS,以實現更高效率。PSFB 可在 100 kHz 運作,並可達 97.74% 峰值效率。

MathWorks MATLAB 和 Simulink 範例模型包含在馬達控制 SDK (...)

參考設計
具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計

此參考設計描述了一款具有 650V 氮化鎵 (GaN) 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的 3.5kW 高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器。使用 LMG3522R030 作為一次側開關可使轉換器在高切換頻率下工作。在此設計中,轉換器使用較小尺寸的變壓器。為了緩解主動箝位金屬氧化物半導體場效應電晶體 (MOSFET) 的熱性能,該轉換器使用雙通道主動箝位電路。

參考設計
適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
此參考設計提供單相雙主動橋式 (DAB) DC/DC 轉換器實作概覽。DAB 拓撲結構提供軟切換通訊、減少裝置數量與高效率等優勢。此設計的優勢在於功率密度、成本、重量、電隔離、高電壓轉換比與可靠性,這些都是關鍵要素,因此非常適合應用於 EV 充電站和儲能。DAB 中的模組化與對稱架構可堆疊轉換器,達到高功率傳輸速率,並有利於雙向運作模式來支援電池充電與放電應用。
參考設計
經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計

此參考設計展現如何以單一 TMS320F28388D 即時 C2000 MCU 控制 HEV 或 EV 牽引逆變器和雙向 DC-DC 轉換器。牽引控制運用軟體式解析器轉數位轉換器 (RDC) 將馬達驅動至高達 20,000 RPM 的高速。DC-DC 轉換器則採用尖峰電流模式控制 (PCMC) 技術,以及全橋相移式轉換器 (PSFB) 拓撲與同步整流 (SR) 機制。牽引變流器級使用由 UCC5870-Q1 智慧閘極驅動器驅動的碳化矽 (SiC) 功率級。PCMC 波形是使用最先進的 PWM 模組和比較器子系統 (CMPSS)中的內建傾斜補償產生。ASIL 分解系統功能安全概念已通過 TÜV (...)

2 輪與 3 輪

參考設計
二輪和三輪車牽引逆變器參考設計

TIDM-02017 是 5kW、48V 牽引逆變器參考設計,旨在為您開發適用於兩輪車和三輪車應用的高性能、高效率牽引逆變器系統提供基礎,並協助您更快地將產品推向市場。此設計採用 F28P65x C2000™ 即時微控制器,可搭配 FreeRTOS 即時作業系統連接埠一起獨立執行馬達控制演算法。此參考設計也採用具高閘極驅動強度和進階監控與保護功能的 DRV3255 整合式閘極驅動器,能實現穩固的逆變器運作。硬體設計的模組化 (包括 C2000™ 控制卡支援) 使其具有可擴充性,並可輕鬆評估 C2000™ 產品系列。

牽引逆變器

參考設計
高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計

TIDM-02014 是由德州儀器開發的 800-V、300kW SiC 式牽引變流器系統參考設計,在這設計中,Wolfspeed 為 OEM 和設計工程師提供良好根基,讓他們能夠打造高性能、高效率的牽引變流器系統,加快上市速度。本解決方案展現了 TI 和 Wolfspeed 的牽引變流器系統技術如何藉由高性能隔離式閘極驅動器,和驅動 Wolfspeed SiC 電源模組的即時可變閘極驅動器強度,藉以降低可用電壓過衝,進而達到提升系統效率之目的。與 TI 隔離式偏壓電源解決方案耦合的隔離式閘極驅動器可大幅降低 PCB 尺寸,將 PCB 面積縮小 2 倍以上,且高度低於 4mm,可省下 30 (...)

汽車 HVAC

參考設計
採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計

TIDM-02012 是一款高電壓、5-kW 參考設計,專為 HEV/EV 壓縮機 (eCompressor) 應用而打造,由中階性能 C2000™ TMS320F28003x 即時 MCU 控制。旨在以 400-V 與 800-V DC-bus 進行評估,涵蓋較高電池電壓的市場趨勢。  以 controlCARD 為架構的設計,讓使用者能評估多種 MCU 和閘極驅動器選項,並且可隨需調整以支援 C2000™ 產品組合中的其他裝置,包括未來發展藍圖裝置,以滿足日益增長的網路安全性、功能安全性和其他汽車市場需求。

MathWorks (...)

工業參考設計

電器

參考設計
採用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 馬達逆變器參考設計

此參考設計是用於洗衣機或類似設備的 750W 馬達驅動器,展示了一種使用磁通、角度、速度和扭矩觀察器 (FAST) 軟體編碼器或增強型滑動模式觀察器 (eSMO) 實現三相永磁同步馬達 (PMSM) 的無感測器磁場定向控制 (FOC) 的方法。此參考設計採用模組化設計,可在同一主機板上同時支援 C2000™ 微控制器 (MCU) 和 MSPM0 MCU 子板。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。硬體設計詳細資訊和測試結果可在設計指南中找到。

MathWorks (...)

參考設計
250W 馬達逆變器參考設計

此參考設計為用於主要電器或類似應用的 250W 馬達驅動器,設計中呈現無散熱器的 GaN IPM DRV7308 架構高效率馬達逆變器,還展示了具有 UCC28911 的低待機功耗設計。此參考設計展示透過具有 FAST™ 軟體編碼器或 eSMO 的三相 PMSM 來實作無感測器 FOC 控制的方法。此參考設計採用模組化設計,在同一個主機板上同時支援 C2000™ MCU 和 MSPM0 系列微控制器子板。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。設計詳細資訊和測試結果可在此設計指南中找到。

參考設計
用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計

TIDM-02010 參考設計是一款 1.5-kW 雙馬達驅動和 PFC 控制參考設計,適用於暖通空調應用的變頻空調室外機控制器;其中展示實作無感測器 3 相 PMSM 向量控制的方法,適用於壓縮機和風扇馬達驅動器,以及數位交錯式升壓 PFC,可透過單一 C2000™ 微控制器滿足新的效率標準。此參考設計提供的軟硬體皆經過測試且隨時可用,有助於加快開發至上市時間。參考設計包括硬體設計檔案和軟體程式碼。

能源基礎設施

參考設計
GaN 型 1.6kW、雙向微型逆變器參考設計
此參考設計展示了一款具有儲能功能的四輸入雙向 1.6kW GaN 型微型逆變器。
參考設計
太陽能應用中適用於機器學習電弧偵測的類比前端參考設計

此參考設計具備類比前端,可在以人工智慧 (AI) 為基礎的太陽能應用中進行 DC 電弧偵測。DC 電弧會對 DC 串列電流造成高頻雜訊。為了偵測電弧頻率,會擷取資料並將資料饋入嵌入式 AI 模型,而該模型會接受識別電弧的訓練。相較於傳統的電弧偵測方法,如此可實現更高的準確度,同時也能減少運算工作量。除了電弧偵測的訊號鏈外,此設計亦提供收集與標示電弧資料的功能,以用於進行嵌入式 AI 模型訓練。此硬體可搭配 TMDSCNCD28P55X (C2000™ F28P55x 裝置的 controlCARD) 運作,亦可搭配 180 針腳連接器中的其他 C2000 controlCARD (...)

參考設計
適合光電應用、適用於電弧偵測的類比前端參考設計

此參考設計在光伏系統中實作四通道類比前端進行 DC 電弧偵測,支援高達 tp 1000 V 的 DC 電壓及高達 10 A 的電流。透過分析太陽能面板和逆變器間 DC 電流的 AC 雜訊,即可偵測電弧。在使用 C2000 即時微控制器 (MCU) 完成頻率分析前,訊號會由條件為類比濾波器階段的電流變壓器擷取,並由 16 位元 ADC ADC8363 取樣。此設計相容於不同 C2000 controlCARD,可將 MCU 調整至系統。可以使用 ADS8363 的旁路選項來評估 C2000™MCU 的內部 ADC。C2000 軟體套件可在最新 (...)

參考設計
具有電池儲能系統的 10kW GaN 型單相串列式逆變器參考設計

此參考設計提供以 GaN 為基礎的單相串列式逆變器在電池儲能系統 (BESS) 中實現雙向電源轉換系統的實作概覽。此設計包含兩個串列輸入,每個輸入可處理多達 10 塊串聯光電 (PV) 面板,並配備可處理 50V 至 500V 電池組的儲能系統連接埠。從串列輸入至 BESS 的額定功率高達 10kW。可配置 DC-AC 轉換器,可在 230V 下支援高達 4.6kW 的單相電網連接。在單一 C2000™ MCU 上執行三個功率級的數位控制。

參考設計
11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
此參考設計概述了雙向三階、三相、SiC 式主動前端 (AFE) 逆變器和功率因數校正 (PFC) 階段的實作方式。此設計使用高達 90kHz 的切換頻率和 LCL 輸出濾波器來縮小磁性元件尺寸。達成了 98.6% 的峰值效率。此設計展示如何在 DQ 領域中實作完整的三相 AFE 控制。此雙向轉換器可實現 DC 快速充電及車輛至電網 (V2G) 應用。
參考設計
以 GaN 為基礎的 11kW、雙向、三相 ANPC 參考設計

此參考設計提供實作三階三相氮化鎵 (GaN) 型 ANPC 逆變器功率級的設計範本。使用快速切換功率裝置可在更高的 100 kHz 頻率進行切換、減少濾波器的磁性元件尺寸,以及提升功率級的功率密度。多階拓撲允許在高達 1000 V 的較高 DC 匯流排電壓下使用 600-V 額定電源裝置。低切換電壓應力減少切換損耗,導致峰值效率達 98.5%。

參考設計
適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
此參考設計提供單相雙主動橋式 (DAB) DC/DC 轉換器實作概覽。DAB 拓撲結構提供軟切換通訊、減少裝置數量與高效率等優勢。此設計的優勢在於功率密度、成本、重量、電隔離、高電壓轉換比與可靠性,這些都是關鍵要素,因此非常適合應用於 EV 充電站和儲能。DAB 中的模組化與對稱架構可堆疊轉換器,達到高功率傳輸速率,並有利於雙向運作模式來支援電池充電與放電應用。
參考設計
具有電壓來源和併聯模式的單相逆變器參考設計

此參考設計使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器,實作單相逆變器 (DC-AC) 控制。設計支援逆變器的兩種操作模式。第一個是使用輸出 LC 濾波器的電壓來源模式。此控制模式通常用於不斷電電源供應器 (UPS)。第二個則是搭載輸出 LCL 濾波器的併聯模式,通常用於太陽能逆變器。powerSUITE 架構支援適用於設計的韌體,可利用 Solution Adapter 進行修改,並利用 Compensation Designer 和 SFRA 調整控制迴路。高效率,低 THD 和直覺式軟體,讓此設計對於從事 UPS 逆變器設計以及 PV (...)

工業自動化與機器人技術

參考設計
三相馬達驅動參考設計:整合式馬達驅動專用 48V、85A 小型三相逆變器

此參考設計支援 48V DC 輸入、85ARMS輸出,並搭載三相馬達驅動逆變器。DRV8162L 為 100V 智慧型半橋閘極驅動器,可實現體積小巧、堅固且高效率的功率級設計。提出了多通道關機路徑使用 DRV8162L 分離式電源供應架構,以實現安全扭矩關閉 (STO) 功能。DRV8162L 的內建 VDS 偵測與保護功能可防止過電流故障。相位 A 與 B 的馬達電流感測由 INA241A 精密感測器負責;相位 C 則使用 AMC0106M05 功能隔離型 delta-sigma 調變器。設計亦提供 3.3V I/O 介面,可連接主控器 (如 C2000™ MCU),以利快速驗證。

電力輸送

參考設計
1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
此參考設計是一款數位控制的精巧型 1-kW AC/DC 電源供應器設計,適用於伺服器電源供應器 (PSU) 和電信整流器應用。高效率設計支援兩個主要功率級,包括前端連續導通模式 (CCM) 圖騰柱免橋接功率因數校正 (PFC) 級。PFC 級具備 LMG341x GaN FET 與整合式驅動器,可在廣泛負載範圍中提供增強效率,並可滿足 80 plus 鈦金屬需求。此參考設計還支援 LMG3422 GaN FET 半橋電感-電感電容 (LLC) 隔離式 DC/DC 級,以在 1 kW 時達到 +12-V DC 輸出。兩張控制卡使用 C2000 ™ Piccolo ™微控制器來控制兩個功率級。
參考設計
採用 C2000 MCU 的 Vienna 整流器式三相功率因數校正參考設計

Vienna 整流器電源拓撲用於高功率三相功率因數 (AC-DC) 應用,如板外電動車充電器和電信整流器。整流器的控制設計可能十分複雜。此設計說明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率級的方法。它還能基於 HTTP GUI 頁面和乙太網路支援對 Vienna 整流器進行監控與控制(僅限 F2838x)。此設計提供的硬體與軟體有助於加快上市速度。

Vienna 整流器電源拓撲用於高功率三相功率因數校正應用,如板外電動車充電器和電信整流器。此設計說明了使用 C2000 微控制器控制功率級的方法。 

Vienna 整流器電源拓撲用於高功率三相功率因數 (AC-DC) 應用,如板外電動車 (...)

參考設計
11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
此參考設計概述了雙向三階、三相、SiC 式主動前端 (AFE) 逆變器和功率因數校正 (PFC) 階段的實作方式。此設計使用高達 90kHz 的切換頻率和 LCL 輸出濾波器來縮小磁性元件尺寸。達成了 98.6% 的峰值效率。此設計展示如何在 DQ 領域中實作完整的三相 AFE 控制。此雙向轉換器可實現 DC 快速充電及車輛至電網 (V2G) 應用。
參考設計
具有零電流偵測功能的 GaN 式 5kW 雙相圖騰柱 PFC 參考設計
此參考設計為高密度且高效率的 5kW 功率因數校正 (PFC) 轉換器,並使用 TI 高效能氮化鎵 (GaN) 電源開關進行實作。測得峰值系統效率為 99.2%,開放訊框功率密度為 120W/in3。功率級在全新零電流偵測 (ZCD) 架構控制機制中使用雙相圖騰柱 PFC。新控制方法以可變頻率運作,且可在所有操作條件下維持零電壓切換 (ZVS)。此控制透過 TMS320F280039C 高性能微控制器和含整合式 ZCD 感測的 LMG3527R030 GaN 場效應電晶體 (FET) 來執行。轉換器的運作頻率範圍約在 100kHz 和 800kHz 之間。
參考設計
3.6kW,54V 單相 AC 轉 DC 整流器參考設計,皆採用 GaN 開關
此參考設計為數位控制的 3.6kW,54V 單相 AC 轉 DC 整流器,皆採用 GaN 開關。此設計示範採用標準外型尺寸的模組化硬體系統通用備援電源供應器 (M-CRPS)。輸入級選擇單相圖騰柱免橋接功率因數校正 (PFC),而輸出級則選擇配備全橋式同步整流器 (FB SR) 的全橋式雙電感器 - 電容器 (FB LLC) 轉換器。在半負載時,LLC 級效率達到 98.5%,而 PFC 級效率則達到 98.92%。
參考設計
多相四開關降壓升壓 DC/DC 轉換器參考設計
此參考設計為數位控制、氮化鎵 (GaN) 架構的四開關降壓升壓 DC/DC 轉換器,用於電池備援 (BBU) 應用。此設計共有七個相位。以並聯方式連接六個相位以進行電池放電作業,可提供高達 8.1kW 的放電功率。第七個相位用於電池充電作業。轉換器可根據 VIN 和 VOUT 電壓,以降壓、降壓升壓或升壓模式運作,並且可在各模式間平穩轉換。
參考設計
具有智慧電表功能的 3.6kW 單相圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
此參考設計是一款氮化鎵 (GaN) 架構的 3.6kW、單相連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱無橋接功率因數校正 (PFC) 轉換器,其以 M-CRPS 電源為目標。此設計包括準確度為 0.5% 的電表功能,不再需要外部電源量測 IC。供應器的設計可支援 16A RMS 最大輸入電流及 3.6kW 峰值功率。功率級之後配備了一個小型升壓轉換器,有助於大幅縮減大型電容器的尺寸。具有整合式驅動器與防護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 產品可實現更高效率,並可縮減電源供應器尺寸和複雜性。F28003x C2000™ 即時微控制器適用所有進階控制件,包括重新突波電流控制、在 AC (...)
參考設計
3-kW 全橋相移式轉換器搭配主動箝位參考設計,可提供 > 270-W/in3 的功率密度

此參考設計是專為最高功率密度設計的 GaN 式 3-kW 全橋相移式轉換器 (PSFB)。此設計具主動箝位可減少二次側同步整流器 MOSFET 的電壓應力,以使用具更出色品質因數 (FoM) 的低電壓額定值 MOSFET。PMP23126 使用我們的一次側 30mΩ GaN 和二次側矽 MOSFET。與矽 MOSFET 相比,具整合式驅動器與保護的 LMG3522 頂端冷卻 GaN 可在更大的操作範圍中維持 ZVS,以實現更高效率。PSFB 可在 100 kHz 運作,並可達 97.74% 峰值效率。

MathWorks MATLAB 和 Simulink 範例模型包含在馬達控制 SDK (...)

參考設計
使用 C2000™ MCU 的 48V 至 12V GaN 型 1.1kW 1/8 磚型電源模組參考設計
此參考設計展示了高效能 GaN 如何為中間匯流排轉換器實現高效率和小尺寸。
參考設計
使用 C2000™ 即時微控制器的 1-kW、12-V HHC LLC 參考設計
此參考設計為一個 1-kW,400-V 至 12-V 半橋諧振 DC/DC 平臺,適用於評估採用 F280039C 微控制器的混合磁滯控制 (HHC) 負載瞬態性能。HHC 是一種結合直接頻率控制 (DFC) 和充電控制的方法,並透過增加的頻率補償斜率進行充電控制。藉由額外的內部迴路,HHC 可改善電感器-電感器-電容器 (LLC) 的負載瞬態回應性能。

軟體

利用我們的平台與工具精簡開發流程;這些工具旨在透過簡化複雜任務,縮短開發週期。利用一組全方位資源加速產品上市時程,這些資源專為提供從開發到部署的明確途徑而打造。

F29 SDK 支援以 C29 CPU 為基礎的即時 MCU 系列。這些 SDK 提供完整軟體套件,用於開發高性能即時控制應用,能輕鬆整合主機功能,以及車用與工業應用所需的控制、安全與安全功能。

下載影像

C2000 微控制器軟體開發套件(SDK) 為 TI 嵌入式處理器提供軟體平台,具備設定簡易與開箱即用的特性,可快速存取範例、基準測試與展示。 這些軟體免除了從頭開發基礎系統、功能安全與安全軟體功能的需求,藉此加速應用程式開發時程。

請閱讀軟體開發指南
下載影像
不同 C2000 裝置之間的遷移支援

F28 至 F29 專案遷移:了解如何使用 CCS 和 SysConfig 將現有 F28 專案遷移至 F29。透過此範例探索這些裝置之間的差異,並了解如何利用 TI 資源快速移植程式碼。

C2000 IDE 協助遷移工具指南:本應用說明指導使用者完成遷移程序的每個步驟,從偵測和設定專案到執行遷移檢查再到解決相容性問題。本文件包含常見遷移問題的快速修復方法、用於分析程式碼差異的遷移報告,以及確保在裝置架構間實現平穩可靠轉移的重要限制與考量。

軟體開發工具

IDE、配置、編譯器或偵錯器工具

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
系統配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
C28x 和 C29x 程式碼產生工具 (CGT) 編譯器

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

作業系統
FreeRTOS
FreeRTOS 支援概覽
軟體
C2000™ C28x 最佳化指南
本指南介紹一種系統方法,可在 C2000™ MCU 中提升在 TMS320C28x CPU 上執行的應用程式效能。

偵錯和編程工具

軟體程式設計工具
UniFlash 快閃記憶體編程工具

UniFlash 是 TI 龐大 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是一款用於在 TI 微控制器與無線連線裝置上對晶片內快閃記憶體進行燒錄,以及在 TI 處理器上對板載快閃記憶體進行燒錄的軟體工具。UniFlash 提供圖形化介面與命令行介面,並可在桌面上或雲端中執行。

UniFlash 可從 CCStudio 開發人員區上的雲端執行,或在下載後於 Windows®、Linux® 和 macOS® 電腦中使用。

請注意,mmWave、AMx、K2G 和 J7 裝置不支援 macOS。AMx、K2G 和 J7 裝置僅於命令列上支援。

合作夥伴

探索 C2000™ 即時微控制器的第三方硬體與軟體生態系統,其旨在加速開發並縮短上市時程。我們與業界領導廠商合作,提供 AUTOSAR 堆疊、功能安全軟體、安全解決方案、模型化設計及開發工具等資源;運用其工具與專業知識,可更快速且高效地滿足系統需求。

支援 AUTOSAR 與即時作業系統 (RTOS),讓 C2000 MCU 開發人員能打造可擴展、模組化且符合規範的汽車應用。我們的合作夥伴提供完整的 AUTOSAR 堆疊、MCAL 整合及經認證的 RTOS 解決方案,專為功能安全與即時性能而打造。

利用可信賴的第三方解決方案,開發安全可靠的應用程式,涵蓋功能安全、網路安全及硬體安全模組 (HSM)。除了 TI 基礎安全 (TI-FS) 軟體開發套件外,合作夥伴亦針對 C2000 MCU 提供經認證的軟體堆疊、安全開機載入程式、加密、防火牆及完全符合 ISO 26262 標準的工具。

利用經業界驗證的編譯器與模型化設計環境,加速開發與程式碼生成。這些工具提供最佳性能、安全認證工具鏈,並與 C2000 MCU 無縫整合。

利用多樣化的硬體開發工具,加速偵錯、燒錄、效能分析與校正。我們的第三方合作夥伴針對 JTAG、追蹤、快閃燒錄、校正及即時偵錯提供完善支援,藉此簡化您在 C2000 MCU 上的工作流程。

教育資源

User guide
User guide
Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) (Rev. C)
本指南是極具價值的參考資源,內容涵蓋開始使用 C2000™ 即時微控制器 (MCU) 所需的所有資訊。T
document-pdfAcrobat PDF
Academy
Academy
C2000 academy
C2000 Academy 提供與 C2000 MCU 技術相關的教育資源,例如實作實驗。
影片
影片
C2000™ MCU 影片
探索豐富的 C2000 MCU 資訊影片庫。 進一步了解控制理論、裝置週邊設備、軟體工具、即時應用等。