對數放大器
適合寬廣動態電壓或電流輸入範圍的對數尺度輸出
依類別瀏覽
我們的對數放大器專為測量光學模組、雷射和醫療設備中常見的低階和寬動態範圍電流而設計。這些裝置可提供低對數符合性和寬廣的動態範圍,並採用精巧的 4mm x 4mm 無鉛封裝,適合空間有限的應用。
依參數規格選擇
動態範圍 (DNR)
封裝
技術資源
Analog Design Journal
Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications
本文說明整合式對數放大器的操作與架構,並提供兩個使用 LOG112 和 LOG2112 的應用範例。
Selection guide
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
探索最適合航空電子與國防應用的對數放大器裝置。
EVM User's guide
LOG114EVM User Guide
進一步了解 LOG114EVM 評估電路板的特性、運作及使用。
設計與開發資源
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
開發板
LOG114 評估模組
LOG114EVM 是一個現成的平台,可用於評估各種配置中 LOG114 的性能。LOG114EVM 配置爲在單 5-V 電源上運作。LOG114EVM 中使用的電路,設計為在廣泛輸入電流 (10 nA 至 10 mA) 中運作,並可將輸出電壓從 1.15 V 調整至 2.75 V。其他電路包含精密位準移位器與高電流線性修正區段。