轉阻放大器

適合您光二極體應用的 TIA

依類別瀏覽

我們的高頻寬跨阻放大器 (TIA) 產品組合包括具有可變增益設定、快速恢復時間、內部輸入保護和全差動輸出的裝置,適合各種光二極體應用。 全系列整合多通道 TIA 可用於光學飛時測距 (ToF) 和光達系統。

依參數規格選擇


離散式 TIA


整合式 TIA


光學網路 TIA

搭載轉阻放大器

設計與開發資源

參考設計
高頻寬光學前端參考設計

此參考設計實作並測量了一個完整的 120MHz 高頻寬光學前端,其中包含高速跨阻抗放大器、全差動放大器和帶有 JESD204B 介面的高速 14 位元 160MSPS ADC。  提供硬體和軟體,用於評估系統對內建雷射驅動器和二極體產生的高速光脈衝的響應性能,適用於包括光時域反射測量 (OTDR) 在內的應用。

開發板
250-MHz、四通道、差分輸出轉阻放大器評估模組
LMH32404RHFEVM 是用於 LMH32404RHF 差動輸出跨阻抗放大器的評估模組 (EVM)。EVM 配備變壓器,可將輸出轉為 50-Ω 單端連接,以利用標準測試設備輕鬆進行測量,並可選擇轉為全差動 DC 耦合訊號。輸入為預設匹配和配置的 50-Ω,以接收透過 2-kΩ 電阻器轉為電流的電壓輸入,但可重新配置以接收電路板背面選用光二極體偏壓連接的真實電流輸入。EVM 還包括易於使用的跨接器,可用於控制裝置增益、輸入偏壓電流抑制和關機功能。
開發板
OPA855DSG 評估模組

OPA855DSG EVM 是採用 DSG (8 針腳 WSON) 封裝之單 OPA855 的評估模組。OPA855DSG EVM 可快速展示放大器的功能性和多元用途。EVM 可透過板載連接器連接至電源、訊號源和測試儀器。預設放大器配置為 7 配置和分離電源的非反相增益。可輕鬆為其他增益及單電源操作進行配置。