依類別瀏覽
進一步了解這些無線技術
長距離 Sub-1 GHz 產品 設計與開發
不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。
TI 開發人員區域
存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。
硬體
探索我們廣泛的成本優化解決方案組合,滿足您的無線連線需求。
軟體
Simplelink SDK 提供全方位的可攜式軟體套件,適合開發各種無線協定。
教育資源
歡迎使用 TI 豐富的支援產品做為您的首選資源,以在設計過程的每個步驟中快速解決問題。
E2E
搜尋 Sub-1Ghz IC 內容或詢問技術支援問題。透過我們的 E2E 支援論壇,尋找適合您設計難題的解決方案。此論壇由數千位 TI 專家提供支援與貢獻。
設計與開發資源
SimpleLink™ 多頻帶 CC1352R 無線 MCU Launchpad™ SensorTag 套件
這款 TI LaunchPad™ SensorTag 套件可提供整合式環境和動作感測器、多頻無線連線和易於使用的軟體,適用於連線應用之原型設計。只要運用單一套件,開發人員就能輕鬆建立具備 Bluetooth® 低耗能、藍牙網狀網路、Zigbee、Thread 和 2.4GHz 與 Sub-1GHz 頻率的專利通訊協定連線應用,以提供靈活性。
這套全新產品之拓展以 TI LaunchPad 生態系統為基礎,提供完全封閉並以電池供電的套件,其設計旨在實現快速原型設計,協助 IoT 開發人員評估新產品構想,無需從頭開發任何硬體或軟體。有了這款可立即使用的硬體,開發人員即可 (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 應用程式,功用在於協助射頻系統的設計人員在為所有 TI CC1xxx 及 CC2xxx 低功耗射頻裝置設計過程中,能在早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及射頻系統的實際測試和除錯。
SmartRF Studio 支援下列 TI 裝置:
資源
第三方無線模組搜尋工具
第三方無線模組搜尋工具協助開發人員識別符合其終端設備規格的產品,並採購可投入生產的無線模組。搜尋工具中包含的第三方模組供應商是獨立的第三方公司,擁有使用 TI 無線連接產品設計與製造無線模組的專業知識。
為何選擇 TI 的 Sub-1 GHz
20 年創新
透過 RF 創新與經過實證的 Sub-1 GHz 解決方案實現新應用
最具可擴充性且靈活的產品組合
採用多種記憶體尺寸的接腳對接腳相容無線 MCU 系列
消除全球部署的障礙
適用多個頻帶的可高度配置的無線電,易於在全球進行認證和部署
探索 Sub-1GHz 無線技術
我們的 CC1312PSIP 系統級封裝 (SIP) 模組可讓您在設計中增加長距離連線功能,並加快上市時間。
優點:
- 整合式被動元件有助於簡化設計。
- 利用 TI 在全球各地監管機構取得的認證,有效簡化了您的無線認證程序。
- 精巧的設計可將印刷電路板面積縮減多達 80%。
- 針腳對針腳與 2.4GHz SIP 相容。
在連接設備的環境架構中,一部裝置的漏洞可能會危及整個網路。無線通訊協定、硬體和軟體都需要多層級的安全性,以確保系統完整性。安全啓動和防回復等功能可驗證裝置上是否執行了正確的軟體,並可防止使用較舊、較易受攻擊的韌體版本。將軟體與硬體跟 Arm® TrustZone 等功能隔離,可將中央安全任務與正常作業分開,以提高安全性。根據您需要的安全等級,我們在產品組合中提供多種選項。
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
SimpleLink™ Academy:以 MCUBoot 升級啟用 TrustZone 的映像
我們支援的頻帶符合區域性法規與標準,因此可以在全球部署使用 TI 技裝置術的。區域性配置有助於避免干擾在附近頻帶中運作的其他無線技術。
我們裝置可用於工業、科學及醫療應用的頻帶包含:
- 928-960MHz (美國)。
- 920-923MHz (日本)。
- 902-928MHz (美洲、澳洲)。
- 863-876MHz (歐洲)。
- 470-510MHz (中國)。
- 450-470MHz (美國)。
- 433-434MHz (非洲、亞洲、澳洲、歐洲)。
- 426-429MHz (日本)。
- 315MHz (美洲、亞洲)。
- 169MHz (歐洲)。
我們經過現場測試的低功率晶片有助於確保即使在高溫環境中,也可讓電池壽命延長 10 年以上,無需更換電池。我們的感測器控制器包含專用的 16 位元 CPU 核心,可在主動模式、待機模式甚至啟動期間實現超低功耗,進一步延長電池壽命。即使 RAM 保留達 256kB,待機電流仍可維持在 1µA 以下,可將能源效率最佳化。
我們的無線 MCU 系列旨在提供最大彈性,不但可實現重複使用軟體和輕鬆擴充,同時也能維持接腳相容性,進而簡化開發。我們所有裝置皆為接腳相容,並使用相同的軟體開發套件,可實現無縫升級。您可利用 128kB 的快閃記憶體開始開發,且在應用持續進化之際,您無需重新設計硬體,就能輕鬆轉換至多達 1MB 的快閃記憶體。
探索精選應用
在難以觸及的區域實現更佳的覆蓋範圍
Sub-1GHz 技術已在如地下室與混凝土車庫等嚴苛環境中證明具有效用,而 4G 訊號在這類位置則通常會失效。將我們的矽解決方案直接整合至每個充電器中,就可省去將 4G 節點連接至中央閘道的需求。
TI 的 Sub-1GHz 解決方案有助於降低成本、確保無縫通訊,並且可提供長距離連線。此外,我們的模組可加快上市時間,簡化將 sub-1GHz 連線新增至充電器的程序。
特色資源
- CC1312R – 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU
- CC1312PSIP – 配備整合式功率放大器的 Sub-1GHz 系統級封裝 (SiP) 模組
- CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器
順利延伸智慧住宅與建築裝置的範圍
利用下列優勢,讓您的產品脫穎而出:
- 超低功耗感測器控制器可利用鈕釦型單芯電池運作多年。
- 具備可擴充記憶體和用於擴大範圍的整合式功率放大器的針腳至針腳相容無線微控制器。
- 我們的軟體開發套件透過簡易的 Amazon Sidewalk 通訊協定整合技術,打造最快速的開發環境路徑。
特色資源
- TIDC-01002 – 適用於 TI-RTOS 系統的 SimpleLink™ 低於 1 GHz 感測器到雲端閘道參考設計
- TIDEP0084 – 適用於 Linux 系統的低於 1 GHz 感測器到雲端工業物聯網閘道參考設計
- TIDA-01477 – 啟用 Sub-1 GHz 與感測器至雲端網路的濕度及溫度感測器節點參考設計
實現遠端監控、提升效率並提高安全性
我們的太陽能微型逆變器和追蹤器硬體和軟體解決方案,有助於確保對干擾的抗擾性;強化長距離連線以在面板與集中式控制系統間實現無縫通訊;提升資料安全性;以及為傳輸診斷實現高資料速率。
TI 的無線太陽能管理系統 (WSMS) 可讓您打造符合美國國家電氣法規快速關機規範的太陽能設計,以及需要透過 Wi-SUN 支援 SunSpec 通訊協定的太陽能設計。
特色資源
- LP-EM-CC1354P10 – 適用 SimpleLink™ Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 開發套件
- LP-CC1352P7 – 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P7 LaunchPad™ 開發套件
- LP-CC1311P3 – 適用 SimpleLink™ sub-1-GHz 無線 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 開發套件
- 開始使用 Wi-SUN – 影片
- 展示適用於太陽能微型逆變器的 WSMS 堆疊 – 影片