Analog Engineer's Circuit Cookbooks

Um das Systemdesign zu vereinfachen und zu beschleunigen, bilden unsere Analog Engineer's Circuit Cookbooks eine umfassende Bibliothek mit Ideen im Sub-Circuit-Bereich, die Sie ganz einfach an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können. 

Jede Schaltung ist ein "Rezept" mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, grundlegenden Formeln, Schaltplänen und SPICE-Simulationen.

Da wir künftig weitere Schaltungen hinzufügen werden, sollten Sie ein Lesezeichen für diese Seite setzen und regelmäßig darauf zugreifen, um unsere neuen „Kochbücher“ nicht zu verpassen!

Beliebte Ressourcen für das Design analoger Signalketten

Taschenreferenz für Analogingenieure

50 Jahre Erfahrung im Bereich des Analogdesigns in einer Ressource. Die Themen umfassen wichtige Konstanten und Umrechnungen, grundlegende Operationsverstärker-Konfigurationen, A/D- und D/A-Wandlung und mehr

TI Precision Labs

On-demand-Schulungen für Verstärker, Datenwandler und mehr. Das Schulungsprogramm umfasst Grundlagen sowie Themen für Fortgeschrittene und vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse.

E-Book „The Signal“

32 kurze Lektionen zu Operationsverstärkern vom Verstärkerexperten Bruce Trump. Die Themen umfassen Offsetspannung, Eingangsruhestrom, Stabilität, Rauschen und mehr.

Produkte für Ihr nächstes Design suchen

Datenwandler

Entdecken Sie neue Designmöglichkeiten mit unserem Datenwandlerportfolio für Anwendungen, die extreme Anforderungen an Geschwindigkeit, Präzision und Isolierung stellen.

Operationsverstärker

Schaffen Sie mit unserem umfangreichen Portfolio von Operationsverstärkern – Präzisions-, Hochgeschwindigkeits-, Audio- und Universalverstärker – Alleinstellungsmerkmale und innovative Lösungen.

Einzelne Schaltungen herunterladen

Datenwandlerschaltungen

Kostenoptimierte Schaltungen mit geringem Energieverbrauch
SAR-Direktansteuerung ohne Frontendpuffer-Schaltung (DAQ mit geringem Energieverbrauch und niedriger Samplingrate)
Sensormessungen mit geringem Energieverbrauch: Unsymmetrische Doppelspeiseschaltung, 3,3 V, 1 ksps, 12 Bit
Sensormessungen mit geringem Energieverbrauch: Unsymmetrische Einfach-Speiseschaltung, 3,3 V, 1 ksps, 12 Bit

Treiberschaltungen für Pegelumsetzungseingang

Hochspannungsschaltung für Batteriemonitor: ±20 V, 0 – 10 kHz, 18 Bit, voll differenziell
Schaltung für die Umsetzung von unsymmetrisch auf differenziell unter Verwendung eines Operationsverstärkers und volldifferenziellen Verstärkers (FDA) für bipolare Signale
Analog-Frontend-Dämpfungsschaltung mit hoher Eingangsimpedanz und echtem Differenzialeingang für SAR-ADCs
Schaltung zur Vergrößerung des Eingangsbereichs für einen integrierten Analog-Frontend-SAR-ADC
Schaltung zur Ansteuerung von Hochspannungs-SAR-ADCs für echt differenzielle Erfassung von Hochspannungssignalen

Low-Level-Sensoreingangsschaltungen

Schaltung für Frontend-SAR-ADC mit niedrigem Eingangsruhestrom
Schaltung zur Ansteuerung eines SAR-ADC mit geschaltetem Kondensator mittels Präzisionsmessgerätverstärker
Schaltung zur Ansteuerung eines SAR-ADC mit geschaltetem Kondensator mittels gepuffertem Präzisionsmessgerätverstärker

Eingangsschutz-, Filter- und Isolierschaltungen

Reduzieren der Auswirkungen externer RC-Filterschaltungen auf Gain- und Drift-Fehler für integrierte Analog-Frontends (AFEs): ±10 V, bis zu 200 kHz, 16 Bit
Anti-Aliasing-Filterschaltungsdesign für unsymmetrischen ADC-Eingang mit fester Grenzfrequenz
Digital isoliertes ADS8689-Schaltungsdesign

Häufig verwendete Hilfsschaltungen

Stromversorgung einer Operationsverstärker-Schaltung mit doppelter Speisung und einem LDO
Rauscharme isolierte Stromversorgungsschaltung: 5 V, 100 mA

Operationsverstärkerschaltungen

Basisschaltungen
Pufferverstärkerschaltung
Invertierverstärkerschaltung
Nicht-Invertierverstärkerschaltung 
Invertier-Summierverstärkerschaltung
Differenzverstärkerschaltung
Integrationsschaltung
Differenzierschaltung

Strommessung

Transimpedanzverstärkerschaltung
Schaltung für Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Speisung und Ausgangsspannungshub an Masse
Bidirektionale Low-Side-Strommesslösung und -schaltung
3-Dekaden-Laststrommessschaltung

Signalquellen

PWM-Generatorschaltung

Filter

AC-gekoppelte (HPF) Invertierverstärkerschaltung
AC-gekoppelte (HPF) Nicht-Invertierverstärkerschaltung
Bandpassgefilterte Invertierdämpfungsschaltung

Nichtlineare Schaltungen (Gleichrichter/Spannklemmen/Spitzendetektoren)

Halbwellengleichrichterschaltung
Vollwellengleichrichterschaltung
Vollwellengleichrichterschaltung mit einzelner Speisung und niedriger Eingangsspannung
Anstiegsratenbegrenzerschaltung

Signalumformung

Schaltung zur Umwandlung von asymmetrischem Eingangssignalen für Differenzausgang
Invertierender Operationsverstärker mit Invertierschaltung für positive Referenzspannung
Nicht invertierender Operationsverstärker mit Invertierschaltung für positive Referenzspannung
Nicht invertierender Operationsverstärker mit Nicht-Invertierschaltung für positive Referenzspannung
Invertierender Operationsverstärker mit Nicht-Invertierschaltung für positive Referenzspannung

Komparatoren

Komparatorschaltung mit und ohne Hysterese
Fensterkomparatorschaltung

Sensorerfassung

Fotodiodenverstärkerschaltung