Kfz-LED-Treiber
Gleichstrom/Gleichstrom-, Linear- und Hintergrundbeleuchtungs-LED-Treiber
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Anwendung
Scheinwerfer
Von Matrixmanagern bis hin zu LED-Treibern mit Schaltungen hoher Leistungsdichte bieten wir hochflexible Lösungen, welche Ihre Anforderungen an einzelne Funktionen oder adaptive Scheinwerfer erfüllen und zugleich die EMI-Erwartungen einhalten.
Rücklicht & Innenbeleuchtung
Intelligente lineare LED-Treiber bieten individuelle und zuverlässige Pixelsteuerung für Rücklichtsysteme. Ein- oder Mehrkanal-ICs mit Wärmemanagement stellen eine Lösung für Außen- oder Innenbeleuchtung bereit.
Infotainment und Kombiinstrument
Unsere Hintergrundbeleuchtungs- und Mehrkanal-Linear-Optionen mit umfassender Diagnose ermöglichen es Ihnen, zuverlässige Interaktivität für Display- und Tell-Tale-Cluster-Anwendungen zu schaffen.
Neue Produkte
Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 3 Kanäle, Konstantstrom und Konstantspannung für die Automobilindust
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5
Synchroner Abwärtstreiber für Infrarot-LED, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2
Abwärts-LED-Treiber 65 V, 4 A, für den Automobilbereich mit flexibler Dimmoption und Spread-Spektrum
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.737
Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber 65 V, 4 A, für den Automobilbereich, mit flexibler Dimmoption und Sprea
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.842
Aufwärts-LED-Treiber für den Automobilbereich, 65 V, 4 A, mit flexibler Dimmoption und Spread-Spektr
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.79
Abwärts-LED-Treiber (Hintergrundbeleuchtung) 65 V, 4 A, mit flexibler Dimmoption
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.701
Power-Trends
Ermöglichen Sie eine sehr hohe Leistungsdichte mit unseren LED-Treibern mit hohem VIN für die Automobilindustrie
Wir verfügen über ein vielfältiges Sortiment an hochintegrierten Bausteinen für alle Arten von Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Unsere Bausteine bieten Ihnen mehrere Optionen zur Lösung der Herausforderung eines optimalen Gleichgewichts zwischen hoher Systemleistungsausgabe und kleiner Lösungsgröße. Sie können höhere Stromausgänge effizienter steuern, Wärme mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effektiver ableiten und den Platzbedarf des Systems mit unseren monolithischen Linear- und Gleichstrom/Gleichstrom-LED-Treibern reduzieren.
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
Technische Ressourcen
Designüberlegungen zur LED-Hintergrundbeleuchtung (3 Videos)
Anzeigen mit hohem Dynamikbereich (HDR) (2 Videos)
Anzeige-Universität (8 Videos)
Design- & Entwicklungsressourcen
CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib
TIDA-00678 showcases an automotive LED tail light application (tail/stop, turn and reverse) by using TPS92630-Q1 linear LED driver powered by an upstream boost converter (TPS40210-Q1) which is directly supplied through a smart-reverse battery diode off the automotive battery voltage. The design (...)