AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Optimieren Sie die Stromwandlung mit unseren Controllerprodukten, die eine breite Palette von isolierten und nicht isolierten Stromversorgungstopologien abdecken

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wir bieten eines der weltweit umfassendsten Sortimente an Hochleistungs-Wechselstrom/Gleichstrom- sowie isolierten Gleichstrom/Gleichstrom-Controllern, Wandlern und Modulen mit dem breitesten Spektrum an Stromversorgungstopologieoptionen. Unsere einfach zu nutzenden Geräte unterstützen Sie bei der Innovation und Differenzierung Ihres Stromversorgungsdesigns, sodass Sie hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte und hochleistungsfähige isolierte Stromwandlung bieten können.

Nach Kategorien durchsuchen

Wählen Sie einen AC/DC- und einen isolierten DC/DC-Controller aus
UCC23525
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 5 A/5 A mit 12 V UVLO

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.352

TPS61289
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler, 26 V, 20 A.

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.84

UCC28750
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.075

UCC25660
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

750-kHz-LLC-Controller mit breitem VIN-/VOUT-Bereich

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

LM5185
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2

LM25185
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.1

Technische Ressourcen

Application note
Application note
UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
Seit ihrer Einführung Mitte der 1980er Jahre haben sich diese PWM-Controller zur meistverwendeten Steuerungsstrategie in der Stromversorgungsbranche entwickelt. Lesen Sie mehr über die Gründe.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters
Lesen Sie diesen Anwendungshinweis, um mehr über das Entwicklen von Aufwärtswandlern höherer Leistung unter Verwendung des LM25037 zu erfahren.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter
Erfahren Sie, wie Sie die Leistung jedes Strommoduswandlers steigern und zugleich Problembereiche reduzieren oder sogar beseitigen können.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Traktionswechselrichter-Motorsteuerung
Ermöglichen Sie mit unseren Universal-PWM-Controllern für den Automobilbereich Flexibilität beim Traktionsinverterdesign, was die die Entwicklung zuverlässiger Hochleistungs-Antriebsstrang-Lösungen erleichtert.
Heiz- und Kühlanlagen für Kraftfahrzeuge
Entwickeln Sie mit unseren leistungsstarken PWM-Controllern für den Automobilbereich flexible, leistungsdichte Heiz- und Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge.
Telekommunikation und Serverstromversorgung
Maximierung der Effizienz und Steigerung der Leistungsdichte in Telekommunikations- und Serverstromversorgungsdesigns mit unseren vielseitigen Hochleistungs-PWM-Controllern
OBC & Gleichstromwandler
Realisieren Sie mit unseren Multitopologie-PWM-Controllern für die Automobilindustrie eine hocheffiziente Energieübertragung und eine höhere Leistungsdichte in Onboard-Ladegeräten und DC/DC-Umwandlungs-Anwendungen.
Motorantriebe
Erfüllen Sie mit unserem Multitopologie-PWM-Controller rigide Anforderungen an Größe, Wirkungsgrad, EMI und Vorschriften in AC- und Servoantrieb-Leistungsstufenmodulen.
Solar- & Energiespeichersysteme
Bewältigen Sie mit unseren PWM-Controllern, die zuverlässige, hochleistungsfähige isolierte Stromversorgungsdesigns ermöglichen, Solarwechselrichter-Eingangsspannungen von bis zu 1500 V.

Ermöglichen Sie mit unseren Universal-PWM-Controllern für den Automobilbereich Flexibilität beim Traktionsinverterdesign, was die die Entwicklung zuverlässiger Hochleistungs-Antriebsstrang-Lösungen erleichtert.

Die Implementierung von Hochspannungsbatterien in Elektrofahrzeugen erfordert effiziente Stromversorgungen, die Niederspannungsstromschienen erzeugen können. Diese Stromschienen müssen aus Batterien mit niedriger (12 V bis 48 V) oder hoher Spannung (400 V bis 800 V) erzeugt werden, um eine hohe Zuverlässigkeit des Traktionsinverters zu gewährleisten.

Unsere PWM-Controller:

  • Bieten große Eingangsspannungsbereiche, um die Stromschienenerzeugung aus Nieder- wie aus Hochspannungsbatterien zu unterstützen.
  • Bieten durch Unterstützung von isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien ein hohes Maß an Flexibilität.
  • Können wahlweise Si- oder SiC-FETs nutzen und tragen so weiter zur Effizienz und Zuverlässigkeit des Antriebsstrangs bei.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
PRODUKTE
  • UCC28C53-Q1 – 30-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 8,4-V/7,6-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die
  • UCC2803-Q1 – 12V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10
  • UCC2808A-2Q1 – PWM-Controller im Push-Pull-Strommodus für Fahrzeuganwendungen, 4,1 V bis 15 V, 1 A
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Entwickeln Sie mit unseren leistungsstarken PWM-Controllern für den Automobilbereich flexible, leistungsdichte Heiz- und Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge.

Im Zuge des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor in der Automobilindustrie müssen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen so überarbeitet werden, dass sie Hochspannungs-Bordnetze unterstützen. Dies erfordert isolierte Stromversorgungen, die den Wirkungsgrad maximieren und gleichzeitig ein geringes EMI-Niveau beibehalten.

Unsere PWM-Controller:

  • Ermöglichen Designs mit großen Eingangsspannungsbereichen zur Speisung aus Niederspannungs- (12 V – 48 V) wie aus Hochspannungsbatterien (400 V – 800 V).
  • Einfache Anpassung der Anstiegs-/Abfallzeiten zur Einhaltung der EMI-Konformität.
  • Bieten mit isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien ein hohes Maß an Designflexibilität.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
  • PMP20852 – 3 W, isolierter Synchron-Flyback-Wandler mit Dreifach-Ausgang – Referenzdesign
PRODUKTE
  • UCC28C51-Q1 – 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 7-V/6,6-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis für die Aut
  • UCC2813-5-Q1 – Unsymmetrischer 1-MHz-Strommodus-PWM-Controller für Fahrzeuganwendungen, 4,1V/3,6V-UVLO mit 50 % Tas
  • UCC2803-Q1 – 12V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler
TECHNISCHE RESSOURCEN

Maximierung der Effizienz und Steigerung der Leistungsdichte in Telekommunikations- und Serverstromversorgungsdesigns mit unseren vielseitigen Hochleistungs-PWM-Controllern

Telekommunikations- und Serverstromversorgungsanwendungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistungsdichte. Flexibilität beim Design – über die Leistungsstufen- und Hilfsstromversorgungen hinweg – mit Universal-PWM-Controllern unterstützt die Entwicklung kostenoptimierter, hochleistungsfähiger Lösungen bei reduzierter Systemgröße.

Unsere PWM-Controller:

  • Unterstützung isolierter Topologien (Halbbrücke, Vollbrücke, Push-Pull, Flyback, Forward) für hocheffiziente, kostenoptimierte Leistungsstufen- und Hilfsstromversorgungslösungen
  • Unterstützung nicht isolierter Topologien (Abwärts, Aufwärts, SEPIC) für die Bereitstellung geregelter DC-Ausgänge

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP11287 – Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)
  • PMP7246 – 36–60 Vin, 350 W, Slow-Drain-Modulation-Stromwandler mit PSFB ZTE und HSHB – Referenzdesign
PRODUKTE
  • UCC28C54 – Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis
  • LM5036 – Halbbrücken-PWM-Controller mit integrierter Hilfs-Vorspannungversorgung und vollständig geregeltem v
  • LM5045 – PWM-Vollbrückencontroller mit integrierten MOSFET-Treibern
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler
TECHNISCHE RESSOURCEN

Realisieren Sie mit unseren Multitopologie-PWM-Controllern für die Automobilindustrie eine hocheffiziente Energieübertragung und eine höhere Leistungsdichte in Onboard-Ladegeräten und DC/DC-Umwandlungs-Anwendungen.

Für Onboard-Ladegeräte und DC/DC-Wandler benötigen Hochspannungsbatterie-Implementierungen Stromversorgungen, die eine Spannungswandlung über einen großen Eingangsspannungsbereich unterstützen. Diese Stromversorgungen müssen eine effiziente Energieübertragung sowohl zu als auch von internen Stromschienen von 12 V bis 800 V unterstützen

Unsere PWM-Controller:

  • Bieten große Eingangsspannungsbereiche zur Unterstützung einer effizienten Energieumwandlung in und aus Elektrofahrzeugbatterien.
  • Bieten mit isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien ein hohes Maß an Designflexibilität.
  • Können wahlweise Si- oder SiC-FETs nutzen und tragen so weiter zur Effizienz und Zuverlässigkeit des Antriebsstrangs bei.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
PRODUKTE
  • UCC28C56H-Q1 – 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller für den Automobilbereich, 18.8-V/15,5-V-UVLO für
  • UCC28C51-Q1 – 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 7-V/6,6-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis für die Aut
  • UCC2803-Q1 – 12V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Erfüllen Sie mit unserem Multitopologie-PWM-Controller rigide Anforderungen an Größe, Wirkungsgrad, EMI und Vorschriften in AC- und Servoantrieb-Leistungsstufenmodulen.

Die erfolgreiche Entwicklung von Leistungsstufenmodulen für Motorantriebe erfordert eine Abwägung zwischen Größe, Effizienz, EMV- und Regulierungsanforderungen, was Designflexibilität und Benutzerfreundlichkeit umso wichtiger macht, um eine verbesserte Motorsteuerungsleistung zu ermöglichen.

Unsere PWM-Controller:

  • Ermöglichen durch Unterstützung von isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien die effiziente Erzeugung von Stromschienen mit geregelter Spannung.
  • Bieten leicht einstellbare Anstiegs- und Abfallzeiten zur Minimierung des EMI-Rauschens zwischen der Leistungsstufe und dem Steuerstromkreis.
  • Flexibilität beim Stromversorgungsdesign durch Si- oder SiC-FETs.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
  • PMP22899 – Referenzdesign für Abwärtswandler mit 24 W, 120 VAC bis 24 VDC
PRODUKTE
  • UCC28C52 – Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis
  • UCC28C56H – Industrieller 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 18,8-V/15,5-V-UVLO für SiC, 100 %
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Bewältigen Sie mit unseren PWM-Controllern, die zuverlässige, hochleistungsfähige isolierte Stromversorgungsdesigns ermöglichen, Solarwechselrichter-Eingangsspannungen von bis zu 1500 V.

Moderne Solarwechselrichter- und Stromwandlungssysteme benötigen isolierte Stromversorgungen, die weite Eingangsspannungsbereiche von Solar-Arrays bis hin zu Batterie-Energiespeichersystemen unterstützen, um interne Gleichspannungen zu erzeugen, und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit und Wandlungseffizienz ermöglichen.

Unsere PWM-Controller:

  • Halten maximalen Sperrschichttemperaturen von bis zu 150 °C stand und eignen sich damit für den Einsatz in widrigsten Umgebungen.
  • Ermöglichen die wahlweise Nutzung von Si- oder SiC-FETs und bieten damit Flexibilität bei Design, Leistung und Kosten.
  • Unterstützen Designs mit großem Eingangsspannungsbereich und sind ideal für Netzinfrastrukturanwendungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP11287 – Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
PRODUKTE
  • UCC28C54 – Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis
  • UCC28C56H – Industrieller 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 18,8-V/15,5-V-UVLO für SiC, 100 %
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Das UCC28C56EVM-066 ist eine hocheffiziente primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Hilfsstromversorgung für EV/HEV-Automobilantriebe. Das Design bietet einen 15,2-Vtyp/40-W-Ausgang für 800-V-Batteriesysteme. Es liefert 40 W im Eingangsspannungsbereich von 125 V bis 1000 V. Die genaue (...)

Referenzdesign
Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
Dieses Referenzdesign eines vorgeregelten isolierten Open-Loop-LLC-Transformatortreiberwandlers bietet vier 18-V-Ausgänge mit einer Gesamtleistung von 6nbsp;W für Traktionsinverter-Anwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)
The PMP11287 can handle 10.8VDC to 264VDC or 15VAC to 264VAC input voltage range and generate 12V/55mA output. With the use of UCC2813 PWM controller (up to 100% duty cycle) and Buck-boost topology, this ultra-wide input range power supply is made possible. Dimension of this board is 20mm (W) x (...)

Referenzdesigns für AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.