JAJU898 july 2023
TPS61023 デバイスは、超低入力電圧 (0.5V) の同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパーキャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TPS61023 は、全温度範囲にわたって 3.7A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限が可能です。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲に対応する TPS61023 は、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを非常に低い電圧まで放電させることがあります。
入力電圧が 1.5V を超える場合、TPS61023 は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.5MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TPS61023 はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61023 は入力電源から完全に分離され、0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ寿命を達成できます。TPS61023 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。
TPS61023 は 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さな設計を実現できます。